The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Relés de corrente resi­dual e disjun­tores motores
    • Disjun­tores motores e aces­só­rios
    • MZ530N
    EAN
    3250614565175
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    01
    • Disjun­tores motores e aces­só­rios

    Botão paragem emergência IP66 MZ530N

    Preço
    50,99 €
    / Uni. *
    50,99 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Botão paragem emergência IP66

    MZ530N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Largura
      72 mm
    • Altura
      80 mm
    • Profun­di­dade
      104 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP66
    Corrente elétrica
    • Clas­si­fi­cação de corrente acei­tável AC1
      6 A
    Equi­pa­mento
    • Número de contactos NF
      1
    • Número de contactos NA
      1
    Funções
    • Versão como insta­lação de paragem de emer­gência
      Sim
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      10000
    Condi­ções de utili­zação
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 55 °C
    Mate­riais
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration MZ530N
    PDF
    Relatório de RoHS MZ530N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem MZ530N | Hager Portugal

      Descarregar imagem MZ530N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto MZ530N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto MZ530N

      Botão paragem emergência IP66

      PDF
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2025-04-10 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • brochuras técnicas

      Imagem Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11) | Hager Portugal

      Brochure for contactors / motor protection switches (PT, 2021-11)

      brochuras técnicas pt-PT 2021-10-25

      PDF
      28,02 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-12-15

      PDF
      118,09 kB
      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-03-01

      PDF
      433,97 kB
      Imagem Declaration Of Conformity | Hager Portugal

      Declaration Of Conformity

      Declaração de conformidade en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Imagem Declaração de conformidade en-US 2026-07-14 | Hager Portugal

      Declaração de conformidade en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      MM524N - Disjuntor Motor Tamanho 2 40-50A
      MM524N
      Disjuntor Motor Tamanho 2 40-50A
      Preço
      178,71 €
      / Uni. *
      178,71 €
      / Uni. *
    • 2
      MM508N - Disjuntor motor 2,5-4A 2,5 Módulos
      MM508N
      Disjuntor motor 2, 5-4A 2, 5 Módulos
      Preço
      91,06 €
      / Uni. *
      91,06 €
      / Uni. *
    • 3
      MM509N - Disjuntor motor 4-6A 2,5 Módulos
      MM509N
      Disjuntor motor 4-6A 2, 5 Módulos
      Preço
      91,06 €
      / Uni. *
      91,06 €
      / Uni. *
    • 4
      MM506N - Disjuntor motor 1-1,6A 2,5M
      MM506N
      Disjuntor motor 1-1, 6A 2, 5M
      Preço
      91,06 €
      / Uni. *
      91,06 €
      / Uni. *
    • 5
      MM520N - Disjuntor Motor Tamanho 2 10-16A
      MM520N
      Disjuntor Motor Tamanho 2 10-16A
      Preço
      150,80 €
      / Uni. *
      150,80 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A