Controlador aut. p/disjuntores HZI855
EAN
3250613362287
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 209,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Interruptor de transferência automática 13 produtos disponíveis
-
Adaptador para comunicação 2 produtos disponíveis
-
Operador de motor 11 produtos disponíveis
-
Resistências terminais MODBUS 1 produtos disponíveis
-
2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tensão nominal de funcionamento Ue230 - 415 V
Arquitetura
-
ComunicaçãoMODBUS
Ligações
-
Saída de secção transversal com condutor rígido1,5 - 2,5 mm²
-
Secção transversal de saída com condutor flexível1,5 - 2,5 mm²
-
Tipo de conetorRS485
-
Tipo de ligação de entrada busTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação da entradaTerminal de parafuso
-
Tipo de ligação da saídaTerminal de parafuso
Equipamento
-
Número de saídas6
-
Número de entradas6
-
Tipo de visorLCD
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-30 - 70 °C
-
Temperatura de armazenamento/transporte-40 - 70 °C
Instalação / montagem
-
MontagemPorta
Potência
-
Potência consumida10 W
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP65
Principais atributos elétricos
-
Binário de aperto nominal do circuito de controlo e de contacto auxiliar0,6 - 5 Nm
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Manual de instruções International 2020-12-02
PDF7,52 MBManual de instruções pt-PT 2020-12-01
PDF7,52 MB -
Manual de instalação
Manual de instalação en-GB 2024-04-08
PDF2,34 MB -
Acessório do produto
Acessório do produto International 2020-01-01
XLS1009,00 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-04-13
PDF573,94 kBDeclaração de conformidade 2024-10-21
PDF637,47 kB
Mais transferências