Disjuntor h1000 LSI 3P-3D 800A 50kA HNE800H
EAN
3250613349738
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
2 518,64 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 8 produtos disponíveis -
Disparador de tensão 8 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 2 produtos disponíveis -
Operador de motor 2 produtos disponíveis -
Tampa de terminais 2 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal800 A
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 230 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 240 V AC IEC60947-285 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 400 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade nominal máxima de interrupção de curto-circuito Icu inferior a 415 V AC IEC60947-250 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 230 V IEC60947-251 kA
-
Capacidade de rutura em 1 polo para AC 400 V IEC60947-29 kA
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
-
Tipo de construção do dispositivoFixo incorporado
Capacidade
-
Número de módulos12
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
-
AT_MagneticProtectionKnobSetting2,5, 5, 10
-
AT_RangeMagneticAdjustment4480 A, 5600 A, 7000 A, 8960 A, 9600 A, 9600 A, 9600 A
-
AT_ThermalProtectionKnobSetting0,4, 0,5, 0,63, 0,9, 0,95, 1
Modo de configuração
-
Faixa de configuração de disparo em curto-circuito com atraso de curta duração0 - 0 A
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Instalação / montagem
-
Binário de aperto nominal65 - 65 Nm
-
Posição de montagem/ligaçãoFrente
Tensão
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de funcionamento Ue220 - 690 V
Funções
-
ReléLSI
Principais atributos elétricos
-
Tempo de disparo da proteção magnética100 - 200 ms
Potência
-
Potência total dissipada em IN153,60 W
-
Potência dissipada por polo51,20 W
Endurância
-
N.º de manobras elétricas em ciclos1000
-
N.º de manobras mecânicas4000
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado0
-
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto0
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Ligações
-
Secção transversal de condutor flexível2x 240 mm²
-
Secção transversal de condutor rígido2x 240 mm²
-
Tipo de conector/fichaTerminal
Comandos e sinalizadores
-
Comando motorizado integradoNão
Compatibilidade
-
Adequado para calha DINNão
Alimentação
-
Posição da fonte de alimentaçãoBidirecional
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HNE800H
Disjuntor h1000 LSI 3P-3D 800A 50kA
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-23
PDF311,82 kB
Mais transferências