Encrav. elec. motoriz. 630/1000A HXD068H

EAN
3250613111700
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
39,78 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Nº de pólos
    0 P
Cabo
  • Comprimento do cabo
    2 m
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA