Terminais compactos 4P 120mm2 Ø 8,5mm HYB092H

EAN
3250613152710
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
28,12 €
/ Uni. *

Características técnicas

Materiais, acabamento, cores
  • Côes da luva anti - torção
    Nenhum
  • Material
    cobre
  • Tipo de tratamento da superficie
    Estanhado
Cabo
  • Secção
    120 mm²
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Luva anti - torção
    longo
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
  • Isolado
    Não
Forma
  • Forma
    Forma circular

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA