Bob. mín. temp. 110V AC h1000 HXE053H
EAN
3250613152246
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
227,75 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
18 produtos disponíveis
Características técnicas
Potência
-
Consumo à chamada1,60 VA
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Tensão
-
Tensão de comando AC110 - 120 V
-
Tensão de comando DC0 - 0 V
Funções
-
AtrasadoSim
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HXE053H
Bob. mín. temp. 110V AC h1000
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências