Interruptor h1000 3P 1000A HCE970H
EAN
3250613363192
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
1 772,07 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de comandoalternar
-
Posição do neutroSem neutro
-
Nº de pólos3 P
-
Tipo de pólos3 P
Funções
-
Funcção inversorNão
-
Tipo de protecçãoSWITCH
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização220 / 690 V
-
Frequência de funcionamento50/60 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque8 kV
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal1000 A
-
Corrente estipulada em AC211000 A
Coeficiente de correcção de corrente
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos1
Potência
-
Potência total dissipada em IN186 W
-
Potência dissipada por pólo62 W
-
Potência de utilização a 400V em AC1658 kW
Disparador
-
Tipo de montagem de sensor10 ms
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos4500
-
Nº de manobras mecânicas15000
Tampa, porta
-
Bloqueável por cadeadoSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor do manípuloPreto
Ligação
-
Secção de ligação em cabo flexível2x240mm²
-
Secção de ligação em cabo rígido2x240mm²
-
Ligaçãoligação frontal
-
Tipo de ligaçãointervalo
Equipamento
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos0
-
Reserva de energia (sem manutenção)0
-
Comando motor opcionalSim
Casos de utilização
-
Categoria de utilizaçãoA
Padrões
-
textoIEC 60947-3
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP4X
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioSim
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25…70 °C
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
Tropicalização85% / 50°C
-
Temperatura de armazenamento / transporte-35…70 °C
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para HCE970H
PDF7 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF330 KBDeclaration
PDF316 KB -
Relatório de RoHS
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências