Bob. mín. tensão 230V AC h1000/h1600 HXE014H
EAN
3250613152178
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
139,66 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
24 produtos disponíveis
Características técnicas
Potência
-
Consumo à chamada2,90 VA
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Tensão
-
Tensão de comando AC220 - 240 V
-
Tensão de comando DC0 - 0 V
Funções
-
AtrasadoNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HXE014H
Bob. mín. tensão 230V AC h1000/h1600
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências