The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
  • HYE021H
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção

Cobre bornes direitos 3P h1000 HYE021H

EAN
3250613370381
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
77,36 €
/ Uni. *
77,36 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Cobre bornes direitos 3P h1000

HYE021H

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Produtos relacionados

  • 6 produtos disponíveis

  • HCE970H

    Interruptor h1000 3P 1000A

    1 842,95 €  / Uni.*
  • HCE800H

    Interruptor h1000 3P 800A

    1 658,65 €  / Uni.*
  • HNE800H

    Disjuntor h1000 LSI 3P-3D 800A 50kA

    2 518,64 €  / Uni.*
  • HEE970H

    Disjuntor h1000 LSI 3P-3D 1000A 70kA

    3 115,29 €  / Uni.*
  • HEE800H

    Disjuntor h1000 LSI 3P-3D 800A 70kA

    2 737,65 €  / Uni.*
  • HNE970H

    Disjuntor h1000 LSI 3P-3D 1000A 50kA

    2 866,05 €  / Uni.*

Características técnicas

Arqui­te­tura
  • Número de polos
    3

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HYE021H | Hager Portugal

    Descarregar imagem HYE021H

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HYE021H | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HYE021H

    Cobre bornes direitos 3P h1000

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Manual de instalação International 2021-06-16 | Hager Portugal

    Manual de instalação International 2021-06-16

    PDF
    7,89 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HXB065H - Encrav. mecânico por cabo x250
    HXB065H
    Encrav. mecânico por cabo x250
    Preço
    166,43 €
    / Uni. *
    166,43 €
    / Uni. *
  • 2
    HXF003H - Bob. p/emissão 110V DC h1600
    HXF003H
    Bob. p/emissão 110V DC h1600
    Preço
    66,61 €
    / Uni. *
    66,61 €
    / Uni. *
  • 3
    HXF004H - Bob. p/emissão 230V AC h1600
    HXF004H
    Bob. p/emissão 230V AC h1600
    Preço
    66,61 €
    / Uni. *
    66,61 €
    / Uni. *
  • 4
    HYD032H - Prolong. post. 4P (400A) P630
    HYD032H
    Prolong. post. 4P (400A) P630
    Preço
    102,06 €
    / Uni. *
    102,06 €
    / Uni. *
  • 5
    HXD053H - Bob. mín. temp. 100-120V AC p/h630
    HXD053H
    Bob. mín. temp. 100-120V AC p/h630
    Preço
    211,12 €
    / Uni. *
    211,12 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A