Cont. alarme 1NA/NF h1000/h1600 HXC024H

EAN
3250613369521
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
36,13 €
/ Uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Modo de fixação
    Encastrada
Principais características eléctricas
  • Tensão alternada estipulada de utilização
    230 V
Voltagem
  • Tensão estipulada de utilização em DC
    125 V
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    3 W
Ligação
  • Tipo de contactos
    1 NO / NC
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA