Interruptor h1600 3P 1600A HCF990H
EAN
3250613363277
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
3 198,00 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Sob tensão da bobina 10 produtos disponíveis -
Bloco de contacto auxiliar 2 produtos disponíveis -
Cabo de bloqueio dos auxiliares 1 produtos disponíveis -
Pega para disjuntor de potência 2 produtos disponíveis -
Operador de motor 2 produtos disponíveis -
Adaptador de cabos auxiliares 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal1600 A
Arquitetura
-
Número de polos3
-
Tipo de orgão de comandoBotão
Ligações
-
Secção transversal de condutor rígido3x 240 mm²
-
Secção transversal de condutor flexível3x 240 mm²
Tensão
-
Tensão nominal de isolamento Ui800 V
-
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp8000 V
Disparo
-
Tempo de resposta ao abrir10 ms
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Equipamento
-
Acionamento do motor opcionalSim
Funções
-
ReléInterruptor
Potência
-
Potência dissipada por polo56,30 W
-
Potência total dissipada em IN168,90 W
-
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC11053000 W
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-25 - 70 °C
Tampa, porta
-
BloqueávelSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HCF990H
Interruptor h1600 3P 1600A
PDF -
Manual de instalação
Manual de instalação International 2021-06-07
PDF3,62 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-08-17
PDF298,77 kB
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-21
PDF284,53 kB
Mais transferências