Comando rotativo directo h1600 HXF030H
EAN
3250613370442
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
114,02 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
12 produtos disponíveis
Características técnicas
Compatibilidade
-
Adequado para Disjuntores CompactosSim
-
Adequado para interruptorSim
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HXF030H
Comando rotativo directo h1600
PDF -
Manual de instalação
Notice commande directe disjoncteur h1600
Manual de instalação International 2020-01-01
PDF440,70 kB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências