Motoriz. 24V DC h1600 HXF040H
EAN
3250613370473
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
1 315,60 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Produtos relacionados
-
12 produtos disponíveis
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCC (abreviatura)
-
Tensão de comando AC0 - 0 V
-
Tensão de comando DC24 - 24 V
Frequência
-
Frequência0 - 0 Hz
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto HXF040H
Motoriz. 24V DC h1600
PDF -
Manual de instalação
User instruction Motor Operator h1600
Manual de instalação International 2014-03-20
PDF2,20 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências