The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • HMK480

Disjuntor 4P 80A C 30kA 6M HMK480

EAN
3250613230586
Quantidade
1 Uni.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
Produto de eliminação progressiva: entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

Disjuntor 4P 80A C 30kA 6M

HMK480

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios opcionais

  • Ver mais (17)
    • Tampa de termi­nais 1 produtos disponíveis
    • Bloco de contacto auxi­liar 2 produtos disponíveis
    • Sob tensão da bobina 2 produtos disponíveis
    • Liber­tação de baixa e sobre­tensão 1 produtos disponíveis
    • Dispa­rador de tensão 2 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão 1 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Tampa de termi­nais
    • Bloco de contacto auxi­liar
    • Sob tensão da bobina
    • Liber­tação de baixa e sobre­tensão
    • Dispa­rador de tensão
    • Aces­só­rios mecâ­nicos para compo­nentes de baixa tensão
    • Bloco dife­ren­cial 125 A tipo A-HI
    • Funções de sepa­ração de fases
    • Bloqueio das funções de bloqueio
    • Bloco dife­ren­cial 125 A tipo AC
    • MZN130

      Cobre bornes p/disjuntores 1P=1, 5M

      5,10 €  / Uni.*
    • MZ202

      Contacto sinalização de defeito 1/2M

      32,26 €  / Uni.*
    • MZ201

      Contactos auxiliares NA+NF 1/2M

      32,26 €  / Uni.*
    • MZ206

      Bobina mínima tensão 230V AC 1M

      52,27 €  / Uni.*
    • MZ205

      Bobina mínima tensão 48V CC 1M

      52,27 €  / Uni.*
    • MZ212

      Bobina detecção de sobretensão 230V AC

      60,77 €  / Uni.*
    • MZ204

      Bobina p/emissão corrente 12-48V CC 1M

      53,35 €  / Uni.*
    • MZ203

      Bobina p/emissão corrente 230-415V AC 1M

      53,35 €  / Uni.*
    • LZ060

      Intercalar de dissipação 1/2M

      1,45 €  / Uni.*
    • BTH480E

      Bloco dif. 4P 125A regulável tipo HI 6M

      453,64 €  / Uni.*
    • BFH480E

      Bloco dif. 4P 125A 300mA tipo A HI 6M

      322,32 €  / Uni.*
    • BDH480E

      Bloco dif. 4P 125A 30mA tipo A HI 6M

      455,92 €  / Uni.*
    • MZN131

      Jogo 3 separad. de fases p/disj 1P=1, 5M

      5,56 €  / Kit*
    • MZN175

      Peça p/encravamento do punho

      10,35 €  / Uni.*
    • BTC480E

      Bloco dif. 4P 125A regulável tipo AC 6M

      390,22 €  / Uni.*
    • BFC480E

      Bloco dif. 4P 125A 300mA tipo AC 6M

      254,34 €  / Uni.*
    • BDC480E

      Bloco dif. 4P 125A 30mA tipo AC 6M

      368,66 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • N.º de polos
      4P
    • Curva
      C
    Tensão
    • Tensão nominal de funci­o­na­mento Ue
      415 - 415 V
    • Tipo de alimen­tação de tensão
      CA (abre­vi­a­tura)
    • Tensão nominal de isola­mento Ui
      500 V
    • Tensão nominal de resis­tência a impulsos Uimp
      6000 V
    Frequência
    • Frequência
      50 - 60 Hz
    Inten­si­dade de corrente
    • Corrente nominal
      80 A
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 230 V AC IEC60947-2
      30 kA
    • Capa­ci­dade nominal máxima de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icu infe­rior a 400 V AC IEC60947-2
      30 kA
    Insta­lação / montagem
    • Binário de aperto nominal
      3,5 - 5,0 Nm
    • Tipo de conexão para produtos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Tipo de ligação infe­rior para apare­lhos modu­lares
      Terminal de para­fuso
    • Binário nominal de aperto do terminal infe­rior
      3,60 - 3,60 Nm
    • Binário nominal de aperto do terminal supe­rior
      3,60 - 3,60 Nm
    Prin­ci­pais atri­butos elétricos
    • Capa­ci­dade nominal de inter­rupção de curto-­cir­cuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1
      30 kA
    Potência
    • Potência total dissi­pada em IN
      25,71 W
    Endu­rância
    • N.º de mano­bras elétricas em ciclos
      1500
    • N.º de mano­bras mecâ­nicas
      20000
    Liga­ções
    • Secção trans­versal dos bornes montante e jusante com para­fu­sos, para condu­tores maciços
      1 - 70 mm²
    • Secção trans­versal de entrada e saída com para­fu­sos, para condu­tores flexí­veis
      1 - 50 mm²
    • Secção trans­versal de condutor flexível
      50 mm²
    • Secção trans­versal de condutor rígido
      70 mm²
    Condi­ções de utili­zação
    • Grau de poluição de acordo com IEC60664/I­EC60947-2
      3
    • Classe de limi­tação da energia I²t
      3
    • Tropi­ca­li­zação
      Para todos os climas
    • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
      -25 - 70 °C
    Capa­ci­dade
    • Número de módulos
      6
    Conec­ti­vi­dade
    • Alinha­mento dos bornes supe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    • Alinha­mento dos bornes infe­ri­ores para apare­lhos modu­lares
      Bornes alinhados
    Dimen­sões
    • Altura
      90 mm
    • Largura
      106 mm
    • Profun­di­dade
      70 mm

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Certificações e documentos

    documento PEP en-GB 2022-09-23
    PDF
    378,48 kB

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HMK480 | Hager Portugal

      Descarregar imagem HMK480

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HMK480 | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HMK480

      Disjuntor 4P 80A C 30kA 6M

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2021-07-16

      PDF
      100,75 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A