Bloco dif. 4P 125A regulável tipo AC 6M BTC480E
EAN
3250611500056
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
412,93 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda ou direita
-
Nº de pólos4 P
Configuração
-
Nº de módulos6
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesNão aplicável
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização240 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial300 mA / 500 mA / 1 A
-
Intensidade nominal125 A
Corrente / temperatura
-
Corrente estipulada a 20ºC125 A
-
Corrente estipulada a 30ºC125 A
-
Corrente estipulada a 40ºC118.9 A
-
Corrente estipulada a 50ºC112.4 A
-
Corrente estipulada a 60ºC105.6 A
-
Corrente estipulada a 70ºC99.4 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado69 mm
-
Altura produto instalado103 mm
-
Largura produto instalado213 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN15 W
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosNão
-
Disparo rápido (Short time)Não
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas7000
Instalação, montagem
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesnão aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesmetálico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modularesNão
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelSim
-
Tempo de disparo regulávelSim
-
Temp. da protecção diferencial0 / 60 / 150 ms
Padrões
-
textoIEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialAC
-
Conformidade REACHNão
-
Conformidade RoHsSim
-
Livre de halógenioNão
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
-
TropicalizaçãoTodos o climas
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para BTC480E
PDF945 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF920 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências