![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Bloco dif. 4P 125A 30mA tipo A HI 6M BDH480E
EAN
3250611340058
Quantidade
1 Uni.
Grupo
01
Preço
482,45 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Posição do neutroEsquerda ou direita
-
Nº de pólos4 P
Configuração
-
Nº de módulos6
Conectividade
-
Alinhamento dos bornes superiores para aparelhos modularesNão aplicável
-
Alinhamento dos bornes inferiores para aparelhos modularesTerminais alinhados
Principais características eléctricas
-
Tensão alternada estipulada de utilização240 / 415 V
-
Frequência de funcionamento50 Hz
Voltagem
-
Tensão estipulada de isolamento500 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque6000 V
Corrente eléctrica
-
Sensibilidade diferencial30 mA
-
Intensidade nominal125 A
Corrente / temperatura
-
Corrente estipulada a 20ºC125 A
-
Corrente estipulada a 30ºC125 A
-
Corrente estipulada a 40ºC118.9 A
-
Corrente estipulada a 50ºC112.4 A
-
Corrente estipulada a 60ºC105.6 A
-
Corrente estipulada a 70ºC99.4 A
Dimensões
-
Profundidade produto instalado69 mm
-
Altura produto instalado103 mm
-
Largura produto instalado213 mm
Potência
-
Potência total dissipada em IN15 W
Disparador
-
Protegido contra disparos intempestivosSim
-
Disparo rápido (Short time)Sim
Resistência
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos1000
-
Nº de manobras mecânicas7000
Instalação, montagem
-
Binário de aperto3,5Nm
-
Tipo de tranca alta para produtos modularesnão aplicável
-
Tipo de clip de fixação sobre calha DIN para aparelhos modularesmetálico
-
Tipo de ligação inferior para aparelhos modularesTerminal de parafuso
-
Elevada desmontagem para produtos modularesNão
-
Desmontabilidade inferior para aparelhos modularesSim
Configurações
-
Sensibilidade diferencial regulávelNão
-
Tempo de disparo regulávelNão
-
Temp. da protecção diferencial0 s
Padrões
-
textoIEC 61009-1 ; EN 61009-1
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
Tipo de protecção diferencialA HI
Condições de utilização
-
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-23
-
Altitude2000 m
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para BDH480E
PDF945 KB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF920 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mais transferências