The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Disj. geral h630 LSI 4P4D 250A 70kA
HED251H
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Infelizmente este producto encontra-se descontinuado. Para mais informações contacte o seu distribuidor ou envie um email para info@hager.pt
Características técnicas
-
Aparelho equipado com função de proteção
Sim
-
-
Protecção contra defeitos à terra
Não
-
Tensão alternada estipulada de utilização
220 / 690 V
-
Frequência de funcionamento
50/60 Hz
-
Tensão estipulada de isolamento
800 V
-
Tensão estipulada de resistência ao choque
8 kV
-
Equipado com uma bobina de baixa voltagem
Não
-
Intensidade nominal
250 A
-
Pdc limite em c.a. 690V ( EN 60947-2)
20 kA
-
Marca de regulação do térmico
0.4 / 0.5 / 0.63 / 0.8 / 0.9 / 0.95 / 1
-
Regulação da corrente térmica do neutro
0 / 0.5 / 1 In
-
Poder de corte num polo em IT 230V (EN 60947-2)
60 kA
-
Poder de corte num polo em IT 400V ( EN 60947-2)
9 kA
-
Poder de corte de serviço conforme EC 947.2 50Hz
71 %
-
Pdc limite em c.a. 230V ( EN 60947-2)
100 kA
-
Pdc último em c.a. 240V (NF EN 60947-2)
100 kA
-
Pdc limite em c.a. 400V ( EN 60947-2)
70 kA
-
Pdc último em c.a. 415V (NF EN 60947-2)
70 kA
-
Pdc limite em c.a.440V ( EN 60947-2)
65 kA
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 2 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 3 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 4 e 5 aparelhos justapostos
1
-
Coeficiente de correcção da corrente nominal para 6 aparelhos justapostos
1
-
Potência total dissipada em IN
24.6 W
-
Potência dissipada por pólo
8.2 W
-
-
Interruptor horário mecânico ou digital
5 / 10 / 11 / 19 / 21 / 29 ms
-
Tipo de montagem de sensor
10 ms
-
Temporização do disparo magnético
100 a 200 ms
-
Nº de manobras eléctricas em ciclos
1000
-
Nº de manobras mecânicas
4000
-
Montagem opcional sobre calha DIN mediante adaptador
Não
-
Secção de ligação em cabo rígido
35 / 240mm²
-
Tipo de ligação
intervalo
-
Valor de regulação magnético
1400 / 1750 / 2240 / 2800 / 3150 / 3250 / 3250 A
-
Regulação do térmico
2.5 / 5 / 10
-
Modo de regulação magnética segundo IN ou IrTh
IrTh
-
Número de contactos auxiliares normalmente fechados
0
-
Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
0
-
Reserva de energia (sem manutenção)
0
-
Comando motor opcional
Sim
-
Categoria de utilização
A
-
-
Directiva Europeia WEEE
em conformidade
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
-
Temperatura de funcionamento
-25…70 °C
-
-
Temperatura de armazenamento / transporte
-35…70 °C
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA