Comando motoriz. 100-240V AC p/h630 HXD042H
EAN
3250613370039
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
826,50 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Tensão
-
Tipo de alimentação de tensãoCA (abreviatura)
-
Tensão de comando AC100 - 240 V
-
Tensão de comando DC0 - 0 V
Frequência
-
Frequência50 - 60 Hz
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2018-11-21
PDF2,44 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências