Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630 HXD055H

EAN
3250613152222
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
210,36 €
/ Uni. *

Características técnicas

Voltagem
  • Tensão circuito de comando em DC
    0 V
  • Tensão circuito de comando em AC
    380 / 415 V
Frequência
  • etimfrequency
    50 a 60 Hz
Potência
  • Potência total dissipada em IN
    1.5 W
Equipamento
  • Número de contactos auxiliares normalmente fechados
    0
  • Número de contactos auxiliares comutados normalmente abertos
    0
  • Reserva de energia (sem manutenção)
    0
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Condições de utilização
  • Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2
    3
  • Altitude
    2000 m
Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA