Bob. mín. tensão 24V DC p/h250-h630 HXC011H
EAN
3250613369460
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
106,36 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Potência
-
Consumo à chamada0,56 VA
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP4X
Tensão
-
Tensão de comando AC0 - 0 V
-
Tensão de comando DC24 - 24 V
Funções
-
AtrasadoNão
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instalação
Manual de instalação International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
Declaração de conformidade International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Mais transferências