The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Conta
  • Início
  • Catálogo
  • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
  • Disjun­tores e inter­rup­tores
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
  • HXD031H
  • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada

Comando rotativo extraível p/h630 HXD031H

EAN
3250613370008
Quantidade
1 Uni.
Grupo
04
Preço
140,21 €
/ Uni. *
140,21 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar

Comando rotativo extraível p/h630

HXD031H

  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Características técnicas

Segu­rança
  • Índice de proteção IP
    IP55

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Conformidade RoHs Sim
REACh - livre de SVHC Sim

Certificações e documentos

Hager REACH declaration HXD031H
PDF
Hager Relatório de RoHS HXD031H
PDF

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem HXD031H | Hager Portugal

    Descarregar imagem HXD031H

  • Product datasheet

    Imagem Hager Ficha técnica do produto HXD031H | Hager Portugal

    Hager Ficha técnica do produto HXD031H

    Comando rotativo extraível p/h630

    PDF
  • Manual de instalação

    Imagem Commande rotative débrochableHDX031H | Hager Portugal

    Commande rotative débrochableHDX031H

    Manual de instalação International 2020-01-01

    PDF
    1,45 MB
  • Declaração de conformidade

    Imagem Declaration | Hager Portugal

    Declaration

    Declaração de conformidade International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    HYB011H - Prolong. inclinados 3P P250
    HYB011H
    Prolong. inclinados 3P P250
    Preço
    27,00 €
    / Uni. *
    27,00 €
    / Uni. *
  • 2
    HXD055H - Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630
    HXD055H
    Bob. mín. temp. 380-450V AC p/h630
    Preço
    211,12 €
    / Uni. *
    211,12 €
    / Uni. *
  • 3
    HTL010H - Adaptador h3+ MIP para USB
    HTL010H
    Adaptador h3+ MIP para USB
    Preço
    124,45 €
    / Uni. *
    124,45 €
    / Uni. *
  • 4
    HXD053H - Bob. mín. temp. 100-120V AC p/h630
    HXD053H
    Bob. mín. temp. 100-120V AC p/h630
    Preço
    211,12 €
    / Uni. *
    211,12 €
    / Uni. *
  • 5
    HYB021H - Cobre bornes direitos 3P x250
    HYB021H
    Cobre bornes direitos 3P x250
    Preço
    23,92 €
    / Uni. *
    23,92 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A