The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • Inter­rup­tores e apare­lhos de proteção
    • Disjun­tores e inter­rup­tores
    • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada
    • HYD012H
    EAN
    3250613370152
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    04
    • Aces­só­rios para disjun­tores de caixa moldada

    Jogo 4 prolong. inclinados p/h630 400A HYD012H

    Preço
    85,52 €
    / Uni. *
    85,52 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Jogo 4 prolong. inclinados p/h630 400A

    HYD012H

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    • Mais produtos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Arqui­te­tura
    • Número de polos
      4

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim
    Livre de halógenio Sim

    Certificações e documentos

    Hager REACH declaration HYD012H
    PDF
    Hager Relatório de RoHS HYD012H
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem HYD012H | Hager Portugal

      Descarregar imagem HYD012H

    • Product datasheet

      Imagem Hager Ficha técnica do produto HYD012H | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto HYD012H

      Jogo 4 prolong. inclinados p/h630 400A

      PDF
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-06-20

      PDF
      329,36 kB
    Mais transferências

    Descubra os restantes produtos desta gama

      5
    • 1
      HYB021H - Cobre bornes direitos 3P x250
      HYB021H
      Cobre bornes direitos 3P x250
      Preço
      23,92 €
      / Uni. *
      23,92 €
      / Uni. *
    • 2
      HYB094H - Terminais compactos 4P 150mm2 Ø 8,5mm
      HYB094H
      Terminais compactos 4P 150mm2 Ø 8, 5mm
      Preço
      37,86 €
      / Uni. *
      37,86 €
      / Uni. *
    • 3
      HWY001H - Prolong. espaçadores 3P HW1/PW1600
      HWY001H
      Prolong. espaçadores 3P HW1/PW1600
      Preço
      313,55 €
      / Uni. *
      313,55 €
      / Uni. *
    • 4
      HWY002H - Prolong. espaçadores 4P HW1/PW1600
      HWY002H
      Prolong. espaçadores 4P HW1/PW1600
      Preço
      418,08 €
      / Uni. *
      418,08 €
      / Uni. *
    • 5
      HTL010H - Adaptador h3+ MIP para USB
      HTL010H
      Adaptador h3+ MIP para USB
      Preço
      124,45 €
      / Uni. *
      124,45 €
      / Uni. *

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A