The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FU22AN
    EAN
    3250612710775
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    vega D enc. p/completar a.537 FU22AN

    Preço
    253,69 €
    / Uni. *
    253,69 €
    / Uni. *
    Produto descontinuado. Entre em contato com o seu distribuidor para confirmar a disponibilidade / Produto descontinuado : entre em contato com seu distribuidor para verificar disponibilidade

    Produtos complementares:

    FU32AN, FU22DN

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    vega D enc. p/completar a.537

    FU22AN

    • Acessórios
    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Complete seu sistema

    Acessórios opcionais

  • Ver mais (22)
    • Placa de vedação para armário 3 produtos disponíveis
    • Conjuntos de liga­dores com inter­ruptor prin­cipal 1 produtos disponíveis
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição 2 produtos disponíveis
    • Aces­só­rios comuns 3 produtos disponíveis
    • Conjuntos de liga­dores com inter­ruptor 3 produtos disponíveis
    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais 2 produtos disponíveis

    Complete seu sistema

    • Placa de vedação para armário
    • Conjuntos de liga­dores com inter­ruptor prin­cipal
    • Placa de fixação para caixa de distri­buição
    • Aces­só­rios comuns
    • Conjuntos de liga­dores com inter­ruptor
    • Conjuntos de liga­dores com bloco de termi­nais
    • Tampa para caixa de distri­buição
    • Porta/­painel de comando
    • Iden­ti­fi­cação
    • Conjuntos de liga­dores para aparelho de encas­trar em série
    • Aces­só­rios de montagem
    • Fixação
    • FD00P2

      Placa passa-cabos flexível para cabos armário vega D

      17,80 €  / Uni.*
    • FD00P1

      Placa passa-cabos lisa para calha armário vega D

      12,12 €  / Uni.*
    • VZ741

      Placa passa-cabos traseira para vega D

      10,11 €  / Uni.*
    • FD02F1

      Unidade p/DCP + 2x7M a.300 l.500

      104,06 €  / Uni.*
    • FD00M3

      Platina metálica perfurada a.150 l.500

      35,55 €  / Uni.*
    • FD00M1

      Platina metálica perfurada a.300 l.500

      63,93 €  / Uni.*
    • FD00B2

      Jogo 10 guia-fios para vega D encastrar

      15,71 €  / Uni.*
    • FD00T2

      Conjunto 4 calhas perfuradas 80x30 sem halogéneo l.500

      33,36 €  / Uni.*
    • FD00H2

      Jogo 2 suportes elevados para vega D

      11,69 €  / Uni.*
    • FD02K1

      Unidade para disjuntor x160 1x24M a.300 l.500

      64,12 €  / Uni.*
    • FD01K1

      Unidade para disjuntor x160 horiz. a.150 l.500

      60,31 €  / Uni.*
    • FD02V2

      Unidade para inversor HIC modular a.300 l.500

      64,12 €  / Uni.*
    • KJ160A

      Repartidor escada 4P 160A 4x12 ligações 8M

      111,91 €  / Uni.*
    • FD01A2

      Unidade para bornes 1x20M a.150 l.500

      50,42 €  / Uni.*
    • FD00C3

      Tampa. p/mod. e bornes a.300 l.500

      23,71 €  / Uni.*
    • FD22PN

      Porta opaca vega D armário FD/FU22

      64,37 €  / Uni.*
    • FD00A1

      Jogo 10 porta etiquetas transparentes para vega D

      16,23 €  / Uni.*
    • FD01A1

      Unidade para modulares 1x24M a.150 l.500

      45,48 €  / Uni.*
    • UZ25V2

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção pequena

      23,33 €  / Uni.*
    • UZ25V1

      Jogo 20 braçadeiras guia-fios secção grande

      26,32 €  / Uni.*
    • UZ01V1

      Jogo 20 suportes duplos para braçadeiras guia-fios

      21,73 €  / Uni.*
    • FD00F3

      Suporte de amarração para cabos vega D

      10,14 €  / Uni.*

    Características técnicas

    Dimen­sões
    • Altura
      537 mm
    • Largura
      600 mm
    • Profun­di­dade
      182 mm
    • Espes­sura da parede lateral
      1 mm
    Segu­rança
    • Classe de proteção de entrada (IP)
      IP30
    • Classe de proteção
      Classe de isola­mento II
    • Recebe fecha­dura
      Sem bloqueio
    Equi­pa­mento
    • Número de secções
      2
    • Número de aber­turas da placa de flange
      2
    • Quan­ti­dade de filas
      2
    Insta­la­ção, montagem
    • Montagem
      Encas­trar
    • Adequado para utili­zação no exte­rior
      Não
    Mate­riais
    • Cor
      Branco puro
    • Código RAL
      9010
    • Trata­mento
      Reves­tido a pó
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    Tampa, porta
    • A porta/­tampa é trans­pa­rente
      Não
    • Tipo de porta do armário
      Porta única
    Corrente elétrica
    • Corrente nominal IN
      160 A

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

    Conformidade RoHs Sim
    REACh - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    PEP - Encl., NewVegaD, 900x550x193mm, 120 mod. (English)
    PDF
    472,28 kB
    REACH declaration FU22AN
    PDF
    Relatório de RoHS FU22AN
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FU22AN | Hager Portugal

      Descarregar imagem FU22AN

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FU22AN | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FU22AN

      vega D enc. p/completar a.537

      PDF
    • Manual de instalação

      Imagem Manual de instalação International 2020-01-01 | Hager Portugal

      Manual de instalação International 2020-01-01

      PDF
      11,99 MB
    • Objetos BIM

      Imagem Gama : Vega D IP30 Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vega D IP30 Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,57 MB
      Imagem Gama : Vega D IP30 Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Portugal

      Gama : Vega D IP30 Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Objetos BIM pt-PT 2024-01-18

      RFA
      1,19 MB
    • Manual

      Imagem Manual en-GB 2023-07-07 | Hager Portugal

      Manual en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Imagem Manual fr-FR 2023-09-11 | Hager Portugal

      Manual fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
    • Declaração de conformidade

      Imagem Declaration | Hager Portugal

      Declaration

      Declaração de conformidade International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Mais transferências

    Peças de substituição

    Ver mais

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A