
orion plus IP65 PT a.550 l.1100 p.300 FL510B
EAN
3250610676103
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
712,14 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Conjuntos de ligadores para aparelho de encastrar em série 3 produtos disponíveis
-
9 produtos disponíveis
-
Ventilador para armário 5 produtos disponíveis
-
Placa de ventilação 1 produtos disponíveis
-
Placa obturadora para armário 4 produtos disponíveis
-
Ver mais 21 outros produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura550 mm
-
Largura1100 mm
-
Profundidade300 mm
-
Espessura da parede lateral1,50 mm
ìndice de proteção
-
Índice de proteção IPIP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechadura3 lados 7 mm, Fechadura com chave
-
Resistência ao impactos IKIK08
Equipamento
-
Número de secções2
-
Número de aberturas da placa de flange0
-
Número de filas3
Instalação / montagem
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorSim
Materiais
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoSem tratamento
-
MaterialPlástico
Tampa, porta
-
Número de portas de armário0
-
A porta/tampa é transparenteSim
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal630 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Objetos BIM
Gama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,97 MBGama : Orion Plus - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA2,02 MB
Mais transferências