orion plus IP65 PT a.550 l.600 p.300 FL500B

EAN
3250610676004
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
467,12 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    0
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    300 mm
  • Profundidade produto instalado
    300 mm
  • Profundidade interna
    300 mm
  • Altura produto instalado
    550 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • Largura das unidades de divisão
    23
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.5 mm
Tampa, porta
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • hastransparentcoverordoor
    Sim
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    matéria plástica
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Sim
Ligação
  • Número de entrada de cabos
    0
Equipamento
  • N° de filas
    3
  • Número de chaves
    1
  • Acessoriável
    Sim
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA