orion plus IP65 PO a.800 l.600 p.250 FL123A

EAN
3250610674116
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
251,70 €
/ Uni. *

Características técnicas

Funções
  • coverwithoverpressurerelease
    Não
Configuração
  • Nº de módulos
    130
Compatibilidade
  • suitableforlightningprotection
    Não
Corrente eléctrica
  • Intensidade nominal
    630 A
Dimensões
  • Profundidade de montagem
    250 mm
  • Profundidade produto instalado
    250 mm
  • Profundidade interna
    250 mm
  • Altura produto instalado
    800 mm
  • Largura produto instalado
    600 mm
  • Largura das unidades de divisão
    26
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Tampa, porta
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • Tipo de fechadura da porta
    Canhão macho triangular 7mm
  • Bloqueável por cadeado
    Sim
  • Número de fechaduras da porta
    2
  • hastransparentcoverordoor
    Não
Materiais, acabamento, cores
  • Cor
    RAL 7035
  • Cor
    cinzento claro
  • Cor RAL
    RAL 7035 - Cinzento claro
  • Material
    aço
  • Tipo de tratamento da superficie
    revestimento a pó
Instalação, montagem
  • Adaptado a uso interno
    Não
Equipamento
  • N° de filas
    5
  • Número de chaves
    2
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
    Sim
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    em conformidade
Segurança
  • Índice de protecção contra choques mecânicos IK
    IK10
  • Classe de protecção
    Classe I
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Mais transferências
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA