Platina metálica a.780 l.543 FL415A
EAN
3250610674529
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
65,90 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
24 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura780 mm
-
Largura543 mm
-
Profundidade2 mm
Materiais
-
MaterialAço
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FL415A
Platina metálica a.780 l.543
PDF
Mais transferências