Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Placa de fixação para caixa de distribuição 13 produtos disponíveis -
Bolsa para documentos 3 produtos disponíveis -
Placa de ventilação 2 produtos disponíveis -
Elemento base/base 1 produtos disponíveis -
Fechadura 3 produtos disponíveis -
Mecanismo para sistema de bloqueio 3 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
-
Altura550 mm
-
Largura600 mm
-
Profundidade300 mm
-
Espessura da parede lateral2 mm
-
Classe de proteção de entrada (IP)IP65
-
Classe de proteçãoClasse de isolamento II
-
Recebe fechaduraFecho de 3 pontos, 4 lados 8 mm
-
Resistência ao impactos IKIK10
-
Número de secções2
-
Número de aberturas da placa de flange0
-
Quantidade de filas3
-
MontagemMontagem na parede
-
Adequado para utilização no exteriorSim
-
CorCinzento-claro
-
Código RAL7035
-
TratamentoEnvernizado
-
MaterialPoliéster reforçado com vidro
-
AcabamentoMate
-
Número de portas de armário1
-
Número de bloqueios1
-
A porta/tampa é transparenteNão
-
Tipo de porta do armárioPorta única
-
Corrente nominal IN400 A
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Ficha técnica do produto
Hager Ficha técnica do produto FL32SP
universo IP65 UV a.550 l.600 p.300
PDF -
Manual de instalação
FLxxS and FLxxSP instruction leaflet
Manual de instalação International 2012-02-27
PDF805,38 kB -
Objetos BIM
Gama : Universo - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,88 MBGama : Universo - IP65 - Classe II - Profundidade 300 mm - Português - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Objetos BIM pt-PT 2024-01-18
RFA1,91 MB -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-01
PDF781,05 kB
Declaração de conformidade en-GB 2026-10-06
PDF791,59 kB