Platina metálica a.930 l.743 FL417A
EAN
3250610674543
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
108,48 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
1 produtos disponíveis
Produtos relacionados
-
22 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Dimensões
-
Altura930 mm
-
Largura693 mm
-
Profundidade2 mm
Materiais
-
MaterialMetal
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Product datasheet
Hager Ficha técnica do produto FL417A
Platina metálica a.930 l.743
PDF -
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Mais transferências