![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Integro - tomada 2P+T FR obtur, branc mt 961952502
EAN
4011334240662
Quantidade
10 PCEs
Grupo
23
Preço
8,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de pólosbipolar + terra
Configuração
-
Nº de módulos1
Principais características eléctricas
-
Tensão nominal250 V AC
-
Corrente nominal16 A
Dimensões
-
installationdepthflushmountedboxes29 mm
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialtermoplástico
-
Aparência da superfíciemate
-
ismetalliccolourNão
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Bornes de junçãoDIN 49073-1
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Segurança
-
protecçãoProteção de contacto aprimorada
-
withenhancedcontactprotectionSim
Identificação
-
Série de design principalMecanismos Berker Integro
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF311 KBPDF305 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências