Integro - tomada 2P+T FR obtur, preto mt 9619505
EAN
4011334056256
Quantidade
10 Peças
Grupo
23
Preço
8,09 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Intensidade de corrente
-
Corrente nominal16 A
Tensão
-
Tensão nominal250 V
ìndice de proteção
-
Com proteção contra contactoSim
-
Índice de proteção IPIP44
Dimensões
-
Profundidade de montagem das caixas de encastrar29 mm
-
Altura55,50 mm
-
Largura55,50 mm
-
Profundidade41,50 mm
Materiais
-
CorPreto
-
AcabamentoMate
-
MaterialTermoplástico
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Conectividade
-
Tipo de ligaçõesTerminal de parafuso
-
Tipo de montagemInstalação de embutir, Montagem por parafuso
Equipamento
-
Tipo de conector/ficha, tomadaPino de ligação à terra
-
Inserção central com rotaçãoNão
-
Com tampa articuladaNão
-
Com pino redondo de proteção da ligação à terraSim
-
Com lâmpada de sinalizaçãoNão
-
Com fechoNão
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Capacidade
-
Número de módulos1
Textos
-
ImpressãoSem gravação
-
ProteçãoProteção de contacto aprimorada
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2022-12-05
PDF311,40 kBDeclaração de conformidade International 2022-12-05
PDF305,78 kB
Mais transferências