Acoplador Bus FMD KNX 75040001
EAN
4011334161844
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
81,38 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Comandos e indicadores
-
botão / botão de pressãocom botão de programação e LED vermelho de programação
Conectividade
-
interfacecomo interface entre módulos de utilizador INSTABUS EIB e linha bus
Voltagem
-
Tensão do serviço de BUS21…32 V DC
Corrente eléctrica
-
Consumo energia BUS (tranferência)≈ 10 mA
Dimensões
-
Profundidade de montagem21.8 mm
-
Largura0 modules
Potência
-
Consumo de energia KNX≈ 100 mW
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialPlástico + metal
Instalação, montagem
-
modo de instalaçãosem garras de expansão
Ligação
-
Nº de contactos2
-
conexão busligação bus por meio de terminal
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem
Equipamento
-
Tipo de produto:tipo de produto: unidade de acoplamento de bus
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sensores, KNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: unidades de sistema
-
Série de design principalKNX
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
VD18 KBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
VD145 KB -
Declaração de conformidade
PDF902 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências