![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
B.IQ - BP KNX 1 tecla Comf, alu 75161594
EAN
4011334257547
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
111,32 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteNão
-
funçãofunções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas1
-
operaçãonível de segundo utilizador através de objecto, operação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz
Dimensões
-
Profundidade de montagem16.7 mm
-
Altura88.5 mm
-
Largura88.5 mm
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãNão
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériealumínio
-
Cor RALRAL 9006 - Alumínio claro
-
Material / mão de obraAlumínio anodizado
-
MaterialAlumínio
-
Aparência da superfíciemate
-
Tipo de tratamento da superficieAnodizado
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED azul LIGADO e 2 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação
-
acoplador de buspara unidade de acoplamento de bus de embutir
Configurações
-
Modos de configuração possíveissystem, PB
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaNão
Acessórios incluídos
-
Caixapara instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento
-
Número de pontos de actuação2
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de produto:tipo de produto: B.IQ
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
-
alarmetelegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 1 byte
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX - Berker B.IQ
-
SérieKNX, B.IQ
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS2) for 751615xx - B.IQ push-button 1gang comfort (2012-10)
VD1100 KBKNX Database (from ETS2) for 7516159xx - B.IQ push-button 1gang comfort (2012-10)
VD1200 KB -
Declaração de conformidade
PDF258 KBPDF258 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências