![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
B.IQ - BP KNX 2 teclas, vidro preto 75162092
EAN
4011334372080
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
130,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Arquitectura
-
Modo de fixaçãoEncastrada
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteNão
-
funçãofunções: para interruptor/botão de pressão, diminuição de intensidade ou comando de estores
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
Número de teclas2
Dimensões
-
Profundidade16.65 mm
-
Profundidade de montagem16.7 mm
-
Altura88.5 mm
-
Largura88.5 mm
Medição
-
codificadorcodificador de regulação / posição 1 byte
Ecrã
-
Com ecrãNão
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérievidro preto
-
CorPreto
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
MaterialVidro
-
Aparência da superfíciebrilhante
-
Tipo de tratamento da superficielacado
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED azul LIGADO e 4 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação
-
acoplador de buspara unidade de acoplamento de bus de embutir
Elementos fornecidos
-
Ligação ao bus incluídaNão
Acessórios incluídos
-
Caixapara instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento
-
Número de pontos de actuação4
-
Com proteção em desmontagem / anti-rouboSim
-
Tipo de produto:tipo de produto: B.IQ
Segurança
-
Índice de protecção IPIP20
-
protecçãocom protecção anti roubo
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Série de design principalKNX - Berker B.IQ
-
SérieKNX ; B.IQ
Documentos
-
Imagem do produto
-
Base de dados de produtos KNX
KNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10)
VD1168 KBKNX Database (from ETS2) for 7516209xx - B.IQ push-button 2gang (2012-10)
VD178 KB -
Guia de Aplicação
Descrição de aplicação ETS para 75162092
PDF138 KB -
Declaração de conformidade
PDF259 KBPDF257 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências