B.IQ - BP KNX cenários ilum, inox • 75168693 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • https://hager.com/pt/search
Menu
  • Catálogo
  • Soluções
  • Documentação & Downloads
  • Suporte
  • Empresa Hager
Campanha Mais Hager 2025
Conta
  • Catálogo
  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes
  • Sensores e apare­lhagem mural KNX
  • Berker B.IQ
  • 75168693

B.IQ - BP KNX cenários ilum, inox

75168693

  • Solu­ções KNX para edifí­cios inte­li­gentes

B.IQ - BP KNX cenários ilum, inox 75168693

EAN
4011334257233
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
224,46 €
/ Uni. *
224,46 €
/ Uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Faça login para criar uma lista de produtos

Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

Crie a sua conta aqui Entrar
  • Acessórios
  • Características técnicas
  • Valor ambiental
  • Documentos
  • Mais produtos
Descarregar ficha técnica

Complete seu sistema

Acessórios indispensáveis

Previous
Previous
75040001
75040001
Acoplador Bus FMD KNX
83,41 €/ Uni.
Adicionar a uma lista
Adicionar a uma lista

Acessórios opcionais

  • Porta-e­ti­quetas 1 produtos disponíveis

Complete seu sistema

  • Porta-e­ti­quetas
  • 75900081

    B.IQ - etiquetas 4 teclas

    14,77 €  / Uni.*
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

Características técnicas

Insta­lação / montagem
  • Montagem
    Encas­trar
Condi­ções de utili­zação
  • Tempe­ra­tura de funci­o­na­mento
    -5 - 45 °C
Funções
  • Com contro­lador de tempe­ra­tura ambi­ente
    Não
Dimen­sões
  • Altura
    118,10 mm
  • Largura
    88,50 mm
  • Profun­di­dade
    16,65 mm
Equi­pa­mento
  • Número de pontos de comando
    8
Comandos e sina­li­za­dores
  • Com sina­li­za­dores LED
    Sim
Mate­riais
  • Cor
    Aço inoxi­dável
  • Código RAL
    9022
  • Mate­rial
    Metal, Aço inoxi­dável
  • Acaba­mento
    Mate
Aces­só­rios
  • Tem campo de etique­tagem
    Não
Ecrã
  • Com display
    Não
Textos
  • Proteção
    Com proteção contra desman­te­la­mento

Valor ambiental

Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.

Certificações e documentos

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,91 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,33 kB

Documentos

  • Imagem do produto

    Imagem 75168693 | Hager Portugal

    Descarregar imagem 75168693

  • Manual de instalação

    Imagem Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09) | Hager Portugal

    Manual for 751686xx - B.IQ push-button 8gang for light scenes (DE-EN-NL-NO-ES, 2022-09)

    Manual de instalação en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, nn-NO 2004-04-20

    PDF
    363,07 kB
  • Base de dados de produtos KNX

    Imagem KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD1
    67,45 kB
    Imagem KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10) | Hager Portugal

    KNX Database (from ETS2) for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (2012-10)

    Base de dados de produtos KNX International 2023-08-25

    VD1
    161,95 kB
  • Guia de Aplicação

    Imagem Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08) | Hager Portugal

    Application description ETS for 7516869xx - B.IQ push-button 4gang for light scenes (EN, 2004-08)

    Guia de Aplicação en-GB 2020-01-01

    PDF
    151,37 kB
Mais transferências

Descubra os restantes produtos desta gama

    5
  • 1
    75161090 - B.IQ - BP KNX 1 tecla, vidro branco
    75161090
    B.IQ - BP KNX 1 tecla, vidro branco
    Preço
    98,14 €
    / Uni. *
    98,14 €
    / Uni. *
  • 2
    75161092 - B.IQ - BP KNX 1 tecla, vidro preto
    75161092
    B.IQ - BP KNX 1 tecla, vidro preto
    Preço
    98,14 €
    / Uni. *
    98,14 €
    / Uni. *
  • 3
    75161093 - B.IQ - BP KNX 1 tecla, inox
    75161093
    B.IQ - BP KNX 1 tecla, inox
    Preço
    81,93 €
    / Uni. *
    81,93 €
    / Uni. *
  • 4
    75161094 - B.IQ - BP KNX 1 tecla, alu
    75161094
    B.IQ - BP KNX 1 tecla, alu
    Preço
    81,95 €
    / Uni. *
    81,95 €
    / Uni. *
  • 5
    75161099 - B.IQ - BP KNX 1 tecla, branco
    75161099
    B.IQ - BP KNX 1 tecla, branco
    Preço
    52,38 €
    / Uni. *
    52,38 €
    / Uni. *

Produtos

  • Caixas e armários
  • Aparelhos de corte geral
  • Aparelhos modulares
  • Mobilidade elétrica
  • Calhas Técnicas
  • Aparelhagem Mural
  • Documentação de produtos

Apps

  • Hager Ready
  • domovea
  • Guia de escolha berker
  • Configurador berker online

Suporte

  • Distribuidores Hager
  • Formação a Hager
  • Contactos
  • Newsletter
  • Documentação & Downloads

Especialistas em instalações eléctricas

A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

Siga-nos

  • Informação legal
  • A empresa Hager
  • Cookies
  • Privacidade
  • Relatar uma vulnerabilidade

Ha­ger, S.A