![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
B.IQ - BP KNX 4 tec+termóst, vidro preto 75664592
EAN
4011334372202
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
469,78 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteSim
-
funçãopara funções interruptor, botão de pressão, reóstato, estores e termóstato ambiente ; com função de protecção de válvula ; pode ser activada a função de ajuda do botão de pressão
-
temporizadorescom temporizador de temperatura ambiente e funções de temporizador de 2 semanas
-
modo de operaçãomodos de funcionamento do controlador: conforto, standby, noite e modo protecção contra frio/calor
Compatibilidade
-
extensãoconjunto de extensão para botão de pressão de cenário de iluminação
Comandos e indicadores
-
Com indicação LEDSim
-
reduzir a intensidade da luzdiminuição de intensidade luminosa na área
-
Número de teclas4
-
operaçãooperação de um botão de pressão para ligação, pressão, estores e redução da intensidade da luz ; conceito de funcionamento de persiana curta-longa-curta e longa-curta parametrizável
-
Indicação / visorvisualiz. modo de funcionam., bloqueio controlador, temperat. amb./exterior, hora (necess. relógio) ; LCD com símbolos e iluminação, comutável por meio de objecto
-
botão / botão de pressãocom 2 botões de função de visor adicional
Conectividade
-
codificaçãocom bloqueio para crianças
Dimensões
-
Profundidade de montagem16.7 mm
-
Largura0 modules
-
Altura149.2 mm
-
Largura88.5 mm
Medição
-
codificadorcodificador para redução da intensidade de luz, posição, luminosidade e valores de temperatura 1 e 2 byte
Ecrã
-
Com ecrãSim
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sérievidro preto
-
Cor RALRAL 9005 - Preto intenso
-
MaterialVidro
-
Aparência da superfíciebrilhante
Gestão de iluminação LED
-
LEDcom LED azul LIGADO e 8 LED`s brancos de estado (iluminação do porta etiqueta)
Ligação
-
acoplador de buspara unidade de acoplamento de bus de embutir plus
Configurações
-
parametrizaçãooperação de dois botões e botão único de pressão parametrizável ; menu do display programável para o cliente final ; sensor de presença parametrizável para aumento de conforto
-
programarprogramável com ETS2 a partir de V1.2a
Acessórios incluídos
-
Caixapara instalação em tomadas de embutir 1x
Equipamento
-
Número de pontos de actuação10
-
Tipo de produto:tipo de produto: B.IQ
-
aquecimentopara modo de aquecimento e/ou arrefecimento com/sem psso auxiliar
-
controloparâmetro de controlo para pré-regulação de unidade aquecimento/arrefecimento ; para controlo de sala individual ; para controlo contínuo (PI) ou accionado (2 pontos) de máx. 2 circuitos de controlo
Software
-
Actualizaçãocom Flash-Controller
Segurança
-
protecçãocom protecção anti roubo
-
alarmetelegrama de alarme após desconexão da unidade de acoplamento de bus 1 bit ou 2 byte
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5…45 °C
-
Clase de eficiencia energéticaIV (2%)
Identificação
-
AplicaçõesKNX - sistemas operacionais
-
família de produtos:família de produtos: botão de pressão
-
Versão atual2.6
-
SérieKNX ; B.IQ
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF269 KBPDF269 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências