B.IQ - BP KNX 3 teclas, branco 75163099
EAN
4011334255727
Quantidade
1 Uni.
Grupo
25
Preço
79,87 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios indispensáveis
75040001
Acoplador Bus FMD KNX
81,38 €/ Uni.
Acessórios opcionais
-
Porta-etiquetas 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Instalação / montagem
-
MontagemEncastrar
Condições de utilização
-
Temperatura de funcionamento-5 - 45 °C
Funções
-
Com controlador de temperatura ambienteNão
Dimensões
-
Altura88,50 mm
-
Largura88,50 mm
-
Profundidade15 mm
Equipamento
-
Número de pontos de comando6
Comandos e sinalizadores
-
Com sinalizadores LEDSim
Materiais
-
CorBranco
-
Código RAL9010
-
MaterialTermoplástico
-
AcabamentoMate
Acessórios
-
Tem campo de etiquetagemNão
Ecrã
-
Com displayNão
Textos
-
FunçãoFunções para interruptor, botão de pressão, reóstato ou comando de estores
-
ProteçãoCom proteção contra desmantelamento
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.
Certificações e documentos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
Declaração de conformidade International 2021-03-05
PDF259,28 kBDeclaração de conformidade International 2021-03-05
PDF257,55 kB
Mais transferências