![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
260219
EAN
4011334467854
Quantidade
1 Uni.
Grupo
24
Preço
58,04 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Principais características eléctricas
-
Corrente nominal0.2 A
Voltagem
-
Tensão de entrada230 V AC
-
Tensão de saída5 V
Corrente eléctrica
-
Corrente de saídamáx. 3 A
-
outputcurrentwhenoperatingbothsocketsmáx. 3 A
-
outputcurrentpersocketmáx. 3 A
Fusível
-
fusívelà prova de curto-circuito e sobrecarga (fusível electrónico)
Potência
-
Potência absorvida (standby)max. 150 mW
Materiais, acabamento, cores
-
Cor da sériebranco polar
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Aparência da superfíciemate
Ligação
-
Secção transversal do condutor (rígida)2.5
-
modo de ligaçãocom terminais de parafuso
Segurança
-
protecçãosem proteção de contacto aprimorada
Temperatura
-
Temperatura ambiente-5…35 °C
Identificação
-
AplicaçõesTecnologia de comunicação
-
Série de design principalMecanismos
Documentos
-
Imagem do produto
-
Declaração de conformidade
PDF178 KBPDF182 KBPDF112 KB -
documento PEP
PDF332 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências