1930/Glas - sup. p/ lig. DIN, preto 450821
EAN
4011334214953
Quantidade
10 Peças
Grupo
24
Preço
22,76 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Complete seu sistema
Acessórios opcionais
-
Acessórios/peças para sistema de automação residencial 1 produtos disponíveis
Complete seu sistema
Características técnicas
Ligações
-
Tipo de conector/fichaTomada para altifalante
Dimensões
-
Largura71 mm
-
Altura71 mm
-
Profundidade42 mm
Conectividade
-
Tipo de montagemMontagem com garras
Materiais
-
CorPreto
-
Código RAL9005
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamentoSem tratamento
Textos
-
EtiquetaSem porta-etiqueta
-
Séries relacionadasSerie 1930, Serie Glas
Valor ambiental
Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Aprenda mais.