![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
1930/Glas - sup. p/ lig. DIN, branco 450820
EAN
4011334214946
Quantidade
10 PCEs
Grupo
24
22,76 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Conectividade
-
conectores / terminaispara dispositivos de encaixe de díodo, para tomadas de altifalante, para 1 ou 2 conectores, para mini-dispositivos de encaixe
Dimensões
-
Profundidade de montagem28.7 mm
Materiais, acabamento, cores
-
MaterialDuroplástico
Instalação, montagem
-
Para placa fixação com rosca de 22,2 mm conforme a normaDIN 51529
-
abertura1 abertura para remoção por pancada
Equipamento
-
Placa de suporte / aro de suportecom anel de suporte
Identificação
-
Série de design principalSerie 1930/Glas
-
SérieSerie 1930, Serie 1930 Porzellan Made by Rosenthal, Glasserie
Instruções
-
Texto de indicaçãoPara informações detalhadas sobre artigos relevantes de outros fabricantes, consulte o catálogo on-line Berker.
Documentos
-
Imagem do produto
-
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências