Bezpieczna stacja ładowania
Produkty Hager, które zabezpieczają
Twoją stację ładowania pojazdów przed warunkami atmosferycznymi, zwarciami czy
przepięciami, spełniają wszystkie normy i wymagania. Stacja ładowania umożliwia
również sterowanie pozwalające na optymalne wykorzystanie dostępnej
energii.
![Osoba monitorująca rozdzielnice elektryczną za pomocą smartfona do sterowania automatyką](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/19en0135cme_pshoot_h_timeswitch_030_cropped_lcp_1080x720px2.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=323BD70E39E00283C39D551D604C4651)
Wyłącznik różnicowoprądowy
z członem nadprądowym
dla lepszej ochrony stacji ładowania pojazdów witty start
Obwód zasilania stacji ładowania powinien być wyposażony w zabezpieczenie różnicowoprądowe. Ale zamiast osobnych wyłączników różnicowoprądowych i wyłączników nadprądowych, można zastosować wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym. Dzięki kompaktowej budowie są one wygodnym i prostym rozwiązaniem. Stanowią połączenie dwóch urządzeń w jednej obudowie. Połączenie funkcji wyłącznika różnicowoprądowego i nadprądowego w jedno, pozwala najlepiej zabezpieczyć wybrany obwód.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach, tego rodzaju obwody powinny być każdorazowo zabezpieczone przez zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego i wyłącznika nadprądowego lub wyłącznika różnicowoprądowego z członem nadprądowym. Jeżeli stacja ładowania jest wyposażona w detektor upływności DC to należy stosować wyłączniki różnicowoprądowe typu A o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.
Zalety wyłączników różnicowoprądowych z członem nadprądowym:
- oszczędność miejsca, dwa produkty w jednym
- zabezpieczenie instalacji w przypadku wystąpienia prądu różnicowego, przeciążenia czy zwarcia
- wysokie bezpieczeństwo - wyraźny wskaźnik położenia
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/adx432d_frontal_001_sqr_1024x1024px2.jpg?w=1000&hash=6718F0AF3FFBFDF55C77DA8ED17D33CA)
Ograniczniki przepięć
Ochrona przed przepięciami powodowanymi przez wyładowania atmosferyczne
Przepięcia są główną przyczyną awarii urządzeń elektrycznych, a najczęściej te powodowane przez wyładowania atmosferyczne. Dlatego, aby zapobiegać awarii, należy zabezpieczyć stację ładowania odpowiednim ogranicznikiem przepięć.
Trzy stopnie ochrony
- Urządzenia przeciwprzepięciowe kombinowane Typ 1+Typ 2 jako ochrona instalacji w rozdzielnicy głównej
- Ogranicznik przepięć Typ 2 jako ochrona pośrednia, jeśli przewód do stacji jest dłuższy niż 10m
- Ochrona przeciwprzepięciowa typu 3 jako ochrona urządzenia
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/spb015_f7_sqr_1024x1024px2.jpg?w=1000&hash=6C07A22641BCACB694849B067DDE5E64)
Zegar sterujący
Ładuj samochód, kiedy energia elektryczna jest najtańsza
Zużycie energii jest największe w ciągu dnia, dlatego najlepiej ładować samochód elektryczny w nocy. Ustaw ładownie samochodu według taryfy z jakiej korzystasz tak, aby cena ładowania była niższa.
Zalety zegarów sterujących
- Kompatybilność z systemami IOS i Android
- Większa elastyczność w programowaniu
- Wysokie bezpieczeństwo danych
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/tidur-mobil-bluetooth_sqr_1024x1024px2.jpg?w=1000&hash=2FAAA7F1DE3D084306E9072887980018)
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/170_electric_car.png?w=120&hash=3BB267769F1DF56398C4B8124B92AA2C)