Ogra­nicz­niki prze­pięć Hager

Nieza­wodna ochrona skupiona w jednym miejscu.

Sprawdź nowe ogra­nicz­niki prze­pięć firmy Hager. Są to ogra­nicz­niki kombi­no­wane typu: 1, 2 i 3, które prze­zna­czone są do więk­szości najważ­niej­szych zasto­sowań, również do ochrony urzą­dzeń multi­me­dial­nych i komu­ni­ka­cyj­nych. Wszystkie produkty SPD możesz dobrać za pomocą konfi­gu­ra­tora.


Trzy typy urzą­dzeń SPD

Szynoprzewody

TYP 1: Ogra­nicznik prądu udaro­wego

Odpro­wadza energię uderzenia pioruna i obniża wartości napięć reszt­ko­wych do poziomu < 6000-1300 V.  Ogra­nicz­niki prze­pięć o konstrukcji kombi­no­wanej (Typ 1 + Typ 2), są dostępne z zasto­so­wa­niem tech­no­logii iskier­ni­kowej. Głównym obszarem ich zasto­sowań są rozdziel­nice główne i złącza zasi­la­jące obiekty budow­lane.

hager-ready-app

TYP 2: Ogra­nicznik prze­pięć

Obniża pozo­stałe nadmierne napięcie do wartości < 2000-600 V. Prze­pięcie nie może prze­kro­czyć 4000 V. Elementem nastę­pu­jącym po ogra­nicz­niku typu 1 jest ogra­nicznik typu 2. Ogra­nicz­niki prze­pięć typu 2 montuje się zazwy­czaj w podroz­dziel­ni­cach lub szafach sterow­ni­czych maszyn, z których zasi­lane są obwody końcowe.
kanały-grzebieniowe

TYP 3: Ochrona prze­pię­ciowa dla obwodów końco­wych

Obniża napięcie do wartości bezpiecz­nych dla urzą­dzeń końco­wych wyno­szą­cych <1500 V.  Ogra­nicz­niki prze­pięć typu 3 montuje się z reguły bezpo­średnio przed chro­nio­nymi urzą­dze­niami. Ze względu na rożne środo­wiska insta­lacji ogra­nicz­niki prze­pięć typu 3 są dostępne w wielu różnych konstruk­cjach:

  • Urzą­dzenia do montażu na szynie DIN
  • Urzą­dzenia do montażu w gniazd­kach elek­trycz­nych, kory­tach grze­bie­nio­wych i syste­mach podpo­dło­go­wych
  • Adap­tery do gniazdek elek­trycz­nych

Sięgając po produkty Hager masz pewność,
że wybie­rasz:

    • Bezpieczną i łatwą w montażu insta­lację
    • Zgod­ność z normami
    • Bezpro­ble­mową moder­ni­zację
    • Spraw­dzone funkcje
    • Dosko­nały rezultat
    • Łatwy wybór odpo­wied­niego urzą­dzenia (sprawdź konfi­gu­rator)

    SPD - szko­lenia online 

    Obej­rzyj nagrania webi­narów poświę­cone zagad­nie­niom skutecznej ochrony insta­lacji elek­trycznej przed skut­kami prze­pięć.


    Konfi­gu­rator SPD

    Program, który pomoże Ci dobrać odpo­wiednie urzą­dzenia do ochrony prze­pię­ciowej w budyn­kach wielo­miesz­ka­nio­wych, jedno­ro­dzin­nych, komer­cyj­nych i prze­my­sło­wych.

    Witryna internetowa Hager wyświetlana na monitorze komputera z diagramami elektrycznymi i informacjami o produktach

    Zgod­ność z normami       

    Gama urzą­dzeń do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej obej­muje dwa rodzaje ochrony: ogólną i okre­ślo­nych urzą­dzeń/systemów Hager ułatwia wybór urzą­dzeń do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej według ich klasy­fi­kacji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Łączenie urzą­dzeń 
    = większe korzyści

    Ważna uwaga doty­cząca moder­ni­zacji: obecnie ofero­wane urzą­dzenia Hager do ochrony prze­ciw­prze­pię­ciowej są w pełni zgodne ze star­szymi produk­tami, dzięki czemu można je łatwo i bezpro­ble­mowo wyko­rzy­stać w istnie­ją­cych insta­la­cjach.


    Ochrona prze­ciw­prze­pię­ciowa do wszyst­kich typów budynków


    Ochrona budynków
    miesz­kal­nych

    • W budyn­kach miesz­kal­nych nie ma obowiąz­kowej ochrony odgro­mowej - zwięk­szaj świa­do­mość użyt­kow­ników
    • Najczę­ściej brak zain­sta­lo­wanej zewnętrznej insta­lacji odgro­mowej
    • Obowią­zu­jąca norma: IEC 60364-4-44
    • Zale­cane rozwią­zanie: urzą­dzenia kombi­no­wane Hager do ochrony prze­pię­ciowej
    • Insta­lacja w sekcji przy­łą­czeń po stronie sieciowej w pomiesz­czeniu kontroli tech­nicznej
    • Jeżeli długość odcinków insta­lacji wewnętrznej prze­kracza 10 m, należy zasto­sować dodat­kowe SPD typu 2 i 3, zgodnie z zale­ce­niami normy

    Ochrona budynków
    prze­my­sło­wych

    • Wzrost zapo­trze­bo­wania na energię powo­duje rosnące wymogi doty­czące ochrony przed prze­pię­ciami.
    • W budow­nic­twie komer­cyjnym istnieje wymóg stoso­wanie urzą­dzeń chro­nią­cych przed prze­pię­ciami.
    • Obowią­zu­jące wymogi zależą od klasy­fi­kacji budynku wg doku­mentu PN-EN/IEC 62305-1.


    Jakie korzyści wyni­kają ze stoso­wania
    ogra­nicz­ników prze­pięć?

    Chronią życie i zdrowie użyt­kow­ników insta­lacji

     
    osprzęt

    Chronią insta­lacje elek­tryczne i podłą­czone urzą­dzenia przed uszko­dze­niem

     

    Gwaran­tują dostęp­ność insta­lacji

     
    smarthome

    Ogra­ni­czają ryzyko powsta­wania pożaru i zwięk­szają ochronę obiektów oraz budynków

     


    Więcej infor­macji

    Pobierz broszurę i dowiedz się, jak skutecznie zapewnić bezpie­czeń­stwo osób i mienia.



    Prze­pięcia w insta­la­cjach elek­trycz­nych
    nie są jedna­kowe

    Mogą trwać mikro­se­kundy, godziny lub całe dni i mieć ampli­tudy rzędu mili­woltów albo tysięcy woltów.                                                                                                                                                                    

    Najbar­dziej nara­żone:

     

    • Wszystkie urzą­dzenia elek­tryczne w domach i biurach, budyn­kach
      użyt­ko­wych i komer­cyj­nych.
    • Prze­kaź­niki tele­fonii komór­kowej — przerwa w dostępie do sieci.
    • Serwe­rownie — wpływ na prze­sy­łanie i maga­zy­no­wanie danych
    • Budynki o ściśle okre­ślonej funkcji, np. banki i labo­ra­toria, w których
      wyko­rzy­stuje się wraż­liwe urzą­dzenia elek­tro­niczne
    • Anteny — zakłó­cenia w trans­misji sygnału

    Główne przy­czyny prze­pięć

     

    • Wyła­do­wania atmos­fe­ryczne
    • Wyła­do­wania elek­tro­sta­tyczne
    • Procesy łącze­niowe

    Poziom ochrony

    Ogra­nicz­niki prze­pięć chronią przed prze­pię­ciami przej­ścio­wymi, które mogą powo­dować degra­dację insta­lacji elek­trycznej, uszko­dzenia urzą­dzeń elek­trycz­nych i znisz­czenie elementów elek­tro­nicz­nych odbior­ników. Mogą być stoso­wane we wszyst­kich ukła­dach sieci zasi­la­jącej.


    Posze­rzaj swoją wiedzę z zakresu SPD!

    Prze­czytaj arty­kuły z serii Czy wiesz..., doty­czące ogra­nicz­ników prze­pięć, napi­sane przez naszych ekspertów! 
    ograniczniki przepiec

    Ogra­nicz­niki prze­pięć w sezonie burzowym

    Studium przy­padku - budynek jedno­ro­dzinny


    SPD

    Sposób montażu SPD w rozdziel­nicy

    Czy wiesz, jak poprawnie zain­sta­lować ogra­nicznik prze­pięć, aby zapewnić ochronę prze­pię­ciową insta­lacji?