Rozdziel­nice IC² i cosmos

Rozdziel­nice IC² oraz cosmos są dedy­ko­wane do reali­zacji bezpiecz­nego rozdziału energii w obiek­tach miesz­ka­nio­wych. Stanowią one bazę do budowy rozdzielnic końco­wych w ramach kilku prostych refe­rencji. IC² to rozdziel­nice do 10 modułów, a cosmos od 12 aż do 24 modułów.

Ściennie montowane rozdzielnice elektryczne Hager z przezroczystymi drzwiami

Charak­te­ry­styka
tech­niczna

  • obudowy natyn­kowe 1 rzędowe, od 1 do 4 modułów (IC2),
  • rozdziel­nice natyn­kowe i podtyn­kowe 1 rzędowe, od 6 do 10 modułów (IC2)
  • rozdziel­nice natyn­kowe i podtyn­kowe 1 i 2-rzędowe, od 12 do 24 modułów (cosmos)
  • rozdziel­nice dostępne w wyko­naniu bez drzwi­czek i z drzwicz­kami białymi lub trans­pa­rent­nymi (drzwiczki otwie­rane w pionie w rozdziel­ni­cach 12 i 18 modu­ło­wych)
  • II klasa izolacji,
  • kolor: biały, RAL 9010,
  • napięcie izolacji: 400 V AC/50 Hz,
  • badanie metodą rozża­rzo­nego drutu : 650ºC,
  • prąd znamio­nowy 63A.

Zalety
produktu

osprzęt

rozwią­zanie kompak­towe, dosto­so­wane do zasto­sowań w prostych insta­la­cjach

 
smarthome

zopty­ma­li­zo­wana prze­strzeń dla prze­pro­wa­dzenia prze­wodów

 

prze­my­ślany sposób montażu szyn TH pozwa­la­jący na unik­nięcie błędów monta­żo­wych i skra­ca­jący czas prefa­bry­kacji

 

neutralna styli­styka pozwa­la­jąca na zacho­wanie este­tyki każdego pomiesz­czenia

 

Wska­zówki
dla profe­sjo­na­li­stów

smarthome

Prze­pusty

o zróż­ni­co­wa­nych prze­kro­jach dla podnie­sienia wygody

Prze­my­ślany sposób

Miejsca łączenia szyny z obudową są zawsze łatwo dostępne co skraca czas montażu
osprzęt

Możliwe wyrów­nanie głębo­kości zabu­dowy

w przy­padku osadzenia podstawy zbyt głęboko w ścianie lub przy zbyt dużej grubości tynku

Listwy zaci­skowe

Prze­wi­dziane do montażu na dowolnej szero­kości dla więk­szej wygody

Hager Ready
Twój nowy, wirtu­alny asystent

Poznaj funkcje apli­kacji:

  • Oszczę­dzaj czas podczas projek­to­wania rozdzielnic miesz­ka­nio­wych;
  • Bądź na bieżąco z nowo­ściami;
  • Sięgaj po więcej, korzy­stając z pomocy tech­nicznej w dowolnym momencie.
installer

Katalog
produktów

Local content

Apara­tura quick­con­nect

Modu­łowe systemy zabez­pie­czeń Hager. Dzięki inno­wa­cyj­nemu połą­czeniu wyłącz­ników rożni­co­wo­prą­do­wych i nadprą­do­wych oraz szynom fazowym, Twoja praca nabierze rozpędu.

Local content

unibar H

Kompak­towa budowa szyno­prze­wodu sprawia, że zajmuje on znacznie mniej miejsca niż trady­cyjne prowa­dzenie prze­wodów. Im większy prąd, tym różnica w gaba­ry­tach na korzyść szyno­prze­wodu jest prze­wa­ża­jąca.
Local content

unimes H do 4000A

System unimes H działa w zakresie prądowym od 630 – 4000 A. Jego modu­lar­ność pozwala na łatwą rozbu­dowę i łączenie z pozo­sta­łymi podze­spo­łami firmy Hager jak np. unibar H czy univers NHC.

Local content

Rozdziel­nice elek­tryczne i tele­tech­niczne

Szeroka oferta rozdzielnic elek­trycz­nych, tele­tech­nicz­nych i hybry­do­wych łączy w sobie łatwość insta­lacji oraz możli­wość moder­ni­zacji w przy­padku rozbu­dowy insta­lacji elek­trycznej.