Rozdzielnice FWU / FWB
Nowoczesne rozdzielnice polowe
Szukasz rozdzielnicy do wielu różnych zastosowań? Naszą odpowiedzią są nowe rozdzielnice na i podtynkowe, dostępne w różnych wielkościach i wersjach wyposażenia wewnętrznego. Idealne do zastosowania w budynkach mieszkalnych i komercyjnych jako część instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technicznym, rozdzielnice FWU i FWB mogą być bezpiecznie obsługiwane przez osoby postronne.
![Otwarta rozdzielnica elektryczna z wieloma płytami montażowymi i ramą drzwi](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/fw.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=5564B102CA01417DE353D930A9BE4C54)
Dane
techniczne
- Stopień ochrony: IP30 (FWU), IP44 (FWB)
- Klasa izolacji II
- Kolor: biały, RAL 9010
- Dla urządzeń: do 125 A
- Znamionowe napięcie izolacji: 400 V AC / 50 Hz
- Maksymalna ilość modułów: 252(FWU), 336(FWB)
- Rozstaw szyn TH : 125mm
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/fw-square.jpg?w=1000&hash=56EEEC22E4D4A92F644DB5977C29263F)
Rozdzielnice
podtynkowe FWU
Budownictwo mieszkaniowe stawia obecnie szczególne wymagania systemom rozdziału energii elektrycznej. W mistrzowski sposób spełniają je podtynkowe rozdzielnice polowe Hager. Głębokość 110 mm pozwala na montaż w prawie każdej ścianie. Dzięki perforowanym płytom montażowym, urządzenia takie jak router, switch lub wzmacniacz TV mogą być instalowane z łatwością w jednej obudowie, zapewniając funkcjonalność i najwyższy standard wykonania instalacji.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/rozdzielnica-podtynkowa-fwu.jpg?w=1000&hash=9C8AC81571E814E4E537148BE9900902)
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/shared/icons/picto-white/102_download.png?w=120&hash=D2C0E2AF5C26B66B1546174500251E5A)
Odkryj jeszcze większe możliwości podtynkowych rozdzielnic polowych
Rozdzielnice
natynkowe FWB
Rozdzielnice polowe dostępne są także w wersji natynkowej. Stopień ochrony rozdzielnic natynkowych FWB to IP44, a maksymalna ilość modułów wynosi 336.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/rozdzielnica-natynkowa-fwb.jpg?w=1000&hash=EDD1813B091C37715F925AA3A23DAD88)
Hager Ready
Twój nowy, wirtualny asystent
Poznaj funkcje aplikacji:
- Oszczędzaj czas podczas projektowania rozdzielnic mieszkaniowych;
- Bądź na bieżąco z nowościami;
- Sięgaj po więcej, korzystając z pomocy technicznej w dowolnym momencie.
![installer](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/support-page/hager-ready/meet/hagerready_meet_uwl_flexible-content/hagerready-content.jpg?w=1000&hash=C3CD9B3A055EEF239B27F1E6A1A31B5A)