tehalit.VE-EE
pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
Pokrywy przystosowane są do dużych obciążeń do 20 kN i posiadają stopień ochrony IP54.
Pomieszczenia stają się coraz bardziej przestronne, a architektura w budynkach mieszkalnych i użytkowych coraz bardziej otwarta. To prawdziwe wyzwanie przy projektowaniu i wykonaniu systemów prowadzenia instalacji elektrycznych. Aby zapewnić optymalne wykorzystanie systemów Hager oraz zwiększyć możliwości pomieszczeń do poprowadzenia instalacji zasilającej oraz teletechnicznej, przygotowaliśmy naszą nową ofertę pokryw uchylnych ze stali nierdzewnej tehalit. VE-EE, które nadają się do czyszczenia na mokro, będą odpowiednie do pomieszczeń z dużym obciążeniem oraz sprawdzą się również w domowej sieci w podłogach granitowych, płytkach czy parkiecie.
Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
do wszystkich rodzajów podłóg
-
od 2 do 16 urządzeń instalacyjnych 45x45
-
okrągły lub kwadratowy kształt
-
wykonane ze stali nierdzewnej lub mosiądzu
Do czyszczenia na mokro i sucho
Wszystkie pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej nadają się do sprzątania na sucho i mokro (IP54). Różne rozmiary, kształty, kolory można zastosować do każdego rodzaju podłogi, co ułatwia aranżację pomieszczeń. Dodatkowo uszczelki zapewniające wodoszczelność, są łatwe w konserwacji lub ewentualnej wymianie.
Konfigurator underfloor
Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać produkty oraz akcesoria, przyciągnąć je i upuścić.
tehalit.VE-EE
Podłogowe systemy prowadzenia instalacji EK/ MK
pokrywy ze stali nierdzewnej Hager
Pokrywy uchylne ze stali nierdzewnej
wytrzymałe na duże obciążenia
Do pomieszczeń, gdzie wymagane są duże obciążenia, oferujemy pokrywy uchylne w kwadratowym oraz okrągłym kształcie. Zapewniają one miejsce dla 6 lub 12 urządzeń 45x45 i wytrzymują obciążenie do 20 kN.
Gotowe zestawy do zamówienia
Kwadratowe pokrywy ze stali nierdzewnej
Jeden numer zamówienia = kompletny zestaw