Pasywna i aktywna ochrona zwarć łuko­wych

Czy wiesz czym są zwarcia łukowe i jak ogra­ni­czyć ich wystę­po­wanie?

ochrona zawarc lukowych


Czym jest zwarcie łukowe?

Jest to zwarcie, w wyniku którego zaini­cjuje się łuk elek­tryczny pomiędzy dwoma elemen­tami prze­wo­dzą­cymi o różnych poten­cja­łachCzas trwania łuku elek­trycz­nego jest zależny od warunków panu­ją­cych w rozdziel­nicy, głównie od utrzy­my­wania się napięcia zasi­lania, ale także wypa­lenia się części prze­wo­dzą­cych lub substancji mają­cych za zadanie gaszenie łuku elek­trycz­nego. Łuk elek­tryczny jest wyła­do­wa­niem elek­trycznym w gazie pod ciśnie­niem (atmos­fe­rycznym lub wyższym), charak­te­ry­zuje się małym oporem wewnętrznym. W obszarze łuku elek­trycz­nego gazy są silnie zjoni­zo­wane i stanowią plazmę, której tempe­ra­tura zależy od natę­żenia prądu oraz rodzaju gazu i jego ciśnienia.

 

Przy­kła­dowo, dla ciśnienia atmos­fe­rycz­nego w powie­trzu dla natę­żenia 1A - tempe­ra­tura plazmy wynosi około 5000°C.



Przy­czyny zwarć łuko­wych

 

Anali­zując zjawisko wystę­po­wania łuku, warto skupić się na najczęst­szych przy­czy­nach powsta­wania zwarć łuko­wych:

 

  1. Błędy ludzkie (najczęstsza przy­czyna powsta­wania zwarć łuko­wych), takie jak: 
    - w czyn­no­ściach łącze­nio­wych, 
    - na etapie prefa­bry­kacji urzą­dzenia (np. nie zacho­wanie odpo­wied­nich odle­głości izola­cyj­nych), 
    - nieumyślne pozo­sta­wienie narzędzi po zakoń­czeniu prac, 
    - błędy projek­towe.
  2. Wady konstruk­cyjne lub mate­ria­łowe.
  3. Inge­rencja zwie­rząt.

  4. Prze­pięcia łącze­niowe lub atmos­fe­ryczne.

  5. Uszko­dzenia lub zły stan izolacji.

  6. Warunki środo­wi­skowe.

 

 

Główne skutki wystą­pienia zwarcia łuko­wego w rozdziel­nicy to:

- przerwa w zasi­laniu odbiorców,
- straty mate­rialne,
- bezpo­średnie zagro­żenie dla zdrowia lub życia ludzi prze­by­wa­ją­cych w otoczeniu wystą­pienia zwarcia.


Powyższe punkty skut­kują zali­cze­niem zwarć łuko­wych do jednego z najgroź­niej­szych zagrożeń, jakie może pojawić się w insta­lacji elek­trycznej niskiego napięcia. Następnym pyta­niem jakie się nasuwa jest to, jak często wystę­pują tego typu zdarzenia. Różne źródła podają, że dla Polski jest to od kilku­nastu do kilku­dzie­sięciu zdarzeń rocznie. Należy jednak pamiętać, że wiele z takich zdarzeń może nie być zgła­szana – usterka jest usuwana i przy­wraca się uprzedni stan rzeczy.

 

Bezpo­średnim skut­kiem palenia się łuku elek­trycz­nego jest wydzie­lanie się ogromnej ilości ciepła, które prowadzi do podgrzania gazu oraz odpa­ro­wania części meta­lo­wych, stopienia elementów izola­cyj­nych wyko­na­nych z tworzyw sztucz­nych itp. W efekcie nastę­puje uszko­dzenie części wspor­czych, konstruk­cyj­nych oraz prze­wo­dzą­cych rozdziel­nicy, znisz­czenie aparatów elek­trycz­nych oraz eksplozja gazów i pyłów połu­ko­wych.



Wiel­kość strat oraz uszko­dzenia, jakie łuk elek­tryczny dokona w naszej rozdziel­nicy, zależy oczy­wi­ście od natę­żenia prądu oraz czasu trwania zwarcia wprost propor­cjo­nalnie. Jak wiemy, natę­żenie prądu zwar­cio­wego będzie zależne od mocy źródła zasi­lania rozdziel­nicy oraz impe­dancji pętli zwarcia – w prak­tyce od miejsca rozdziel­nicy w systemie ener­ge­tycznym oraz impe­dancji łuku.  

 

Skupiając się na ochronie koncen­tru­jemy się na dwóch czyn­ni­kach:

  1. Maksy­malnym skró­ceniu czasu palenia łuku.
  2. Ogra­ni­czeniu skutków palenia łuku, poprzez zasto­so­wanie odpo­wied­nich elementów konstruk­cyj­nych w rozdziel­nicy.

Czy formy sepa­racji w rozdziel­ni­cach elek­trycz­nych chronią nas przed łukiem elek­trycznym?

Forma sepa­racji rozdziel­nicy elek­trycznej nie jest z defi­nicji ochroną przed skut­kami zwarć łuko­wych. Wyższa forma sepa­racji może w pewnych warun­kach ogra­ni­czyć rozprze­strze­nianie się łuku elek­trycz­nego lub zapo­biec jego wystą­pieniu, nato­miast nie jest testo­wana na wystą­pienie łuku elek­trycz­nego, dlatego nie mamy żadnej gwarancji że pomoże. Trzeba wziąć pod uwagę, że więk­szość wygro­dzeń formy sepa­racji posiada stopień przed wnika­niem IP2X, a łuk potrafi się prze­do­stać przez 1,5 mm szcze­linę. Więcej o formach sepa­racji w rozdziel­ni­cach elek­trycz­nych znaj­dziesz tutaj.


Jak chro­nimy nasze rozdziel­nice przed skut­kami zwarć łuko­wych?

Do ochrony rozdziel­nicy przed zwar­ciami łuko­wymi stosu­jemy systemy aktywnej lub pasywnej ochrony przed zwar­ciami łuko­wymi. W firmie Hager dbamy o najwyższe stan­dardy bezpie­czeń­stwa. Naszym prio­ry­tetem są klienci i ich dobra, dlatego oferu­jemy inno­wa­cyjny system rozdzielnic unimes H, wypo­sa­żony w rozwią­zania pasywnej i aktywnej ochrony przed zwar­ciami łuko­wymi.


System pasywnej ochrony

Reali­zuje się go za pomocą specjal­nych rozwiązań mecha­nicz­nych w rozdziel­ni­cach - za pomocą różno­ra­kich wzmoc­nień konstrukcji, specjal­nych zamków oraz klap wydmu­cho­wych. System taki ma za zadanie ogra­ni­czenie rozprze­strze­nienia się łuku oraz wypro­wa­dzenie energii powstałej w wyniku zwarcia łuko­wego na zewnątrz rozdziel­nicy tak, aby obsługa była bezpieczna. Zwycza­jowo określa się ją za pomocą napięcia robo­czego, poziomu prądu zwar­cio­wego oraz czasu, do którego zwarcie powinno zostać wyłą­czone, aby ochrona została speł­niona.

 

Przy­kła­dowo, pasywna ochrona systemu rozdziału energii firmy Hager unimes H zapewnia nastę­pu­jące para­metry:

 

- napięcie robocze: U = 500 V AC,
- często­tli­wość: 45 – 62 Hz,
- prąd zwarcia  Ip arc 85 kA max. r.m.s,
- maksy­malny czas zwarcia T = 300 ms,
 - EN 61439-1/TR 61641 – wypełnia kryteria od 1 do 7. 

 

Powyższe kryteria normy IEC 61641 przed­sta­wiają się nastę­pu­jąco:

 

Kryteria od 1 do 5 są zwią­zane z ochroną obsługi rozdzielnic. 


1. Ocena popraw­ności zabez­pie­czenia drzwi oraz pokryw (czy się nie otwie­rają, nie odla­tują, nie odkształ­cają itp.).

2. Spraw­dzenie czy elementy rozdziel­nicy, które mogą spowo­dować zagro­żenie, nie odpa­dają.

3. Ocena czy wyła­do­wanie łukowe nie powo­duje powstania dziur w dostęp­nych z zewnątrz częściach obudowy.

4. Spraw­dzenie czy nie zapa­lają się baweł­niane wskaź­niki usta­wione pionowo wokół rozdziel­nicy.

5. Ocena spraw­ności połą­czenia wyrów­naw­czych dostęp­nych części obudowy.

 

Kryteria 6 i 7 dotyczą ochrony insta­lacji oraz funkcji rozdziel­nicy.

6. Ocena czy wyła­do­wanie łukowe jest ogra­ni­czone do obszarów, w których łuk się pojawił. W sąsied­nich obsza­rach nie mogą poja­wiać się ponowne zapłony łuku.

7. Eksplo­atacja awaryjna rozdziel­nicy i urzą­dzeń sterow­ni­czych musi być możliwa po usunięciu usterki, wyłą­czeniu uszko­dzo­nego obszaru rozdziel­nicy oraz jego zabez­pie­czeniu. Speł­nienie tego wyma­gania musi zostać potwier­dzone bada­niem izolacji prze­pro­wa­dzonym przez 1 minutę przy napięciu równym 1,5 wartości znamio­no­wego napięcia robo­czego.

 

Poniższe zdjęcia pomogą zobra­zować, jak wyglą­dają testy ochrony przed łukiem elek­trycznym:

 

System aktywnej ochrony

Reali­zuje on układ, który wykrywa zwarcie łukowe i natych­miast dopro­wadza do zwarcia galwa­nicz­nego, które gasi łuk elek­tryczny i pozwala zadziałać zabez­pie­czeniu w rozdziel­nicy. Zwycza­jowo w takich ukła­dach mamy detek­tory świetlne (które mają za zadanie wyłapać błysk podczas zwarcia) oraz kontrolę napięcia, prądu lub obu tych para­me­trów. W połą­czeniu te sygnały pozwa­lają wykryć zwarcie łukowe w prze­ciągu kilku ms, co ogra­nicza bardzo skutecznie wydzie­lenie się energii nisz­czącej w rozdziel­nicy – zazwy­czaj po takiej usterce i jej usunięciu fizycznym - jesteśmy od razu w stanie włączyć układ do pracy.

 

Dodat­kowe wska­zówki o ochronie aktywnej w rozdziel­ni­cach rodziny Hager znaj­dują się w naszej broszurze. Więcej szcze­gółów tech­nicz­nych odno­śnie aktywnej ochrony przed zwar­ciami łuko­wymi w rozdziel­ni­cach znaj­duje się tutaj.

 

Zapra­szamy również do obej­rzenia krót­kiego filmu, który obra­zuje dzia­łanie aktywnej ochrony. 



Dlaczego powyższe systemy ochronny nie są stoso­wane zawsze?

Nie ma nic cenniej­szego niż bezpie­czeń­stwo obsługi oraz naszego mienia. Niestety wraz z zasto­so­wa­niem powyż­szych systemów ochrony zwiększa się koszt inwe­stycji, co dość skutecznie odstrasza od stoso­wanie tego rodzaju ochrony. Obecnie nasze prawo nie naka­zuje stoso­wania tego rodzaju rozwiązań. Warto jednak zauważyć, że np. u naszych zachod­nich sąsiadów prawo obli­guje do stoso­wania ochrony przed łukiem w obiek­tach, gdzie zasi­lanie ma ogromną rolę jak np. w szpi­ta­lach, czy marke­tach.

 

Możliwe, że i u nas w przy­szłości tego typu rozwią­zania będą wyma­gane przez prawo w odpo­wied­nich warun­kach lub obiek­tach. Na razie, jako Hager, zachę­camy do korzy­stania z bezpiecz­nych rozwiązań, aby ogra­ni­czyć do minimum prze­stoje oraz skutki awarii. 

 


Pobierz nasz artykuł w formacie pdf