Bezpieczna komunikacja KNX
KNX Secure
Najwyższe bezpieczeństwo KNX
dzięki KNX Secure
Inteligentne instalacje będą zabezpieczone przed atakami hakerskimi, jeśli skorzystamy z odpowiedniej ochrony. Dzięki ofercie KNX Secure, obejumjącej aktory KNX Secure i interfejsy KNX Secure, niezawodnie chronisz komunikację KNX przed niepożądaną manipulacją. KNX Secure rozszerza protokoły, dzięki czemu wszystkie przesyłane dane są w pełni szyfrowane. Zwiększa to cyberbezpieczeństwo całego systemu. Siłowniki i interfejsy KNX mogą być stosowane zarówno w sektorze komercyjnym, jak i mieszkaniowym.
KNX Secure
Standard KNX definiuje KNX Secure przez KNX IP Secure i KNX Data Secure.
KNX IP Secure zabezpiecza komunikację KNX zarówno pomiędzy routerami KNX/IP, jak i poprzez interfejsy KNX/IP. Oznacza to, że komunikacja KNX poprzez sieć IP jest niezawodnie chroniona przed zewnętrznymi manipulacjami, np. atakami hakerów. KNX Data Secure chroni komunikację pomiędzy urządzeniami KNX podłączonymi do normalnej linii magistrali KNX.
Jak aktywować
KNX Secure
Każde urządzenie posiada kod, tzw. klucz ustawień fabrycznych (FDSK). Znajduje się on na urządzeniu w formie naklejki z kodem QR. FDSK wprowadza się poprzez zeskanowanie kodu QR lub ręczne wprowadzenie kombinacji liter i cyfr. Oczywiście system może być również obsługiwany bez aktywacji KNX Secure.
Jakie są zalety
KNX Secure
KNX/IP
Bezpieczny interfejs
Interfejs KNX/IP Secure TYFS120 zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do systemu KNX. Jest używany jako bezpieczny interfejs między siecią LAN (IP, Ethernet) a KNX oraz jako interfejs programowania dla ETS. Opcja bezpieczeństwa może być aktywowana lub dezaktywowana w ETS.
KNX/IP
Router Secure
Router KNX/IP Secure TYFS121 umożliwia bezpieczne przekazywanie (routing) telegramów między różnymi liniami za pośrednictwem sieci LAN (IP, Ethernet). Urządzenie umożliwia połączenie niezabezpieczonej komunikacji na liniach KNX TP z bezpiecznym szkieletem IP.
Bezpiecznie i na odległość
z domovea
Zapomniałeś wyłączyć światło? Chcesz włączyć klimatyzację, będąc jeszcze poza domem? Domovea jest również pilotem do Twojego domu. Możesz uzyskać dostęp do systemu z dowolnego komputera za pośrednictwem bezpiecznego portalu internetowego oraz urządzeń przenośnych poprzez aplikację domovea dla iPhone’a, iPad’a i Android’a. Z serwerem domovea możesz zachować kontakt z domem zachowując bezpieczeństwo, ponieważ jest nie tylko zgodna ze standardem KNX, ale także z KNX Secure.