Inteligentne ładowanie z systemem Flow
Domowy system zarządzania energią (HEMS) firmy Hager został zaprojektowany do współpracy z kompatybilnymi stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, aby maksymalnie zwiększyć wydajność ładowania.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/flow-ladowanie.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=9BCC987B84E19BC4C7BF61CDA29E8929)
W porównaniu z konwencjonalnym gniazdem trójfazowym 400 V o mocy do 11 kW system umożliwia podwojenie mocy, z jednoczesnym skróceniem czasu do czterech i pół godziny*. Za pomocą systemu flow można ładować jednocześnie do trzech różnych pojazdów elektrycznych. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu odbywa się za pośrednictwem EEbus, który jest coraz częściej stosowany w przemyśle motoryzacyjnym jako standard niezależny od producenta pojazdu.
* Szacowany średni czas ładowania pojazdów elektrycznych o pojemności akumulatora ok. 100 kWh (stan na wrzesień 2018 r.)
Zarządzanie energią
na potrzeby inteligentnego domu
Dzięki zastosowaniu systemów fotowoltaicznych lub instalacji
kogeneracyjnych, dom przyszłości zmienia swój profil energetyczny z typowego
odbiorcy na coraz bardziej aktywnego „wytwórcę” energii elektrycznej. Inaczej
mówiąc, przekształca się w samowystarczalny system wytwarzania i używania energii
elektrycznej. Obwody instalacji elektrycznej i przesyłu danych spotykają się w
centrum zarządzania domem, którym jest rozdzielnica licznikowa. Staje się ona w
pewnym stopniu "mózgiem domu" wyznaczającym nowe trendy rewolucji
energetycznej prowadzonej na mniejszą, domową skalę.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/rozdzielnica-flow.jpg?w=1000&hash=4549FEC4154DED8F7F4E36FD3F840866)
Wszystko na pierwszy rzut oka. Wszystko w zasięgu ręki
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/flow-screen2.jpg?w=1000&hash=4FD5BF15FABB957A0A22724BE9DFFA32)
3 elementy łatwej instalacji
System flow XEM600 składa się z trzech elementów: sterownika
centralnego zarządzania energią (6 mod.), zasilacza (4 mod) oraz licznika
energii (4 mod). Wszystkie urządzenia modułowe są montowane na szynie TS w
rozdzielnicy elektrycznej. Urządzenia te zostały wyposażone w zaciski
quickconnect (za wyjątkiem licznika energii) i komunikują się ze sobą za pomocą
protokołu Modbus. Przed zainstalowaniem systemu flow i stacji ładowania należy
jednak przeprowadzić w domu inspekcję. W tym celu należy sprawdzić aktualny
stan instalacji elektrycznej oraz ustalić maksymalną dostępną wydajność
ładowania.
Zostań specjalistą ds. zarządzania energią
w swoim domu!
Pomóż wyznaczyć kierunek rewolucji energetycznej oraz
rozszerz swoją działalność. Zostań profesjonalistą w dziedzinie zarządzania
energią w domu. Nasze szkolenia szybko pomogą Ci przejść na poziom
profesjonalisty.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/flow-spec.jpg?w=1000&hash=917B5720769C2845E7CECEE92DAAC781)
System flow
Po zainstalowaniu komponentów systemu flow - sterownika do
zarządzania energią, zasilacza oraz licznika energii - można rozpocząć wstępną
konfigurację za pomocą przeglądarki internetowej. Następnie projekt należy
przekazać klientowi, który kończy konfigurację i może w każdej chwili dokonać
zmian w swoim domowym systemie zarządzania energią.
FAQ
Domowy system zarządzania energią
-
Zapisywanie danych w chmurze
Po zakończeniu konfiguracji, wszystkie dane są bezpiecznie przesyłane do Hager Cloud przez port LAN 2 sterownika FLOW. -
Przekazywanie projektu
Na życzenie klienta instalator może zachować zdalny dostęp do systemu, aby w przyszłości również dokonywać modyfikacji w instalacji. -
Zakończenie konfiguracji
Na stronie hager.pl/flow użytkownik tworzy swoje konto, a następnie może dokończyć konfigurację. Po wprowadzeniu danych logowania do konta myHager, nr seryjnego oraz hasła, użytkownik w każdej chwili może dokonywać zmian w systemie, np. wprowadzić nowego dostawcę energii lub zmieniać priorytety ładowania pojazdów elektrycznych.
-
Prognoza - pogoda na najbliższe dni
Prognoza pogody jest na bieżąco aktualizowana za pośrednictwem wykorzystywanego serwisu pogodowego. Lokalizację należy ustawić podczas pierwszej konfiguracji.
-
Co i jak działa
Interfejs systemu flow pozwala uzyskać informacje na temat przepływu i zużycia energii elektrycznej w domu. Poza tym użytkownik posiada również dostęp do dodatkowych informacji jak Prognoza i Wydajność.
-
Wydajność - od konsumenta do producenta
Użytkownik może sprawdzić ile energii zostało zużyte, ile zostało wprowadzone do sieci i jaką część zużytej energii pokryła energia pozyskana z systemu fotowoltaicznego.
-
Prognoza - wykorzystanie dni słonecznych
Na podstawie prognozy pogody, system flow szacuje przewidywaną ilość energii uzyskanej z systemu fotowoltaicznego.
-
Wydajność - kupno i sprzedaż energii elektrycznej
Koszty energii PV wprowadzonej do sieci są na bieżąco porównywane z kosztami zakupionej energii
-
Wydajność - jazda samochodem i oszczędzanie
Na życzenie, użytkownik może sprawdzić zaoszczędzone koszty energii elektrycznej dzięki ładowaniu poprzez system flow oraz zużycie energii pozyskanej przez system fotowoltaiczny.
-
Wydajność - zapobieganie przerwom w dostawie energii
W sekcji Performance widać, jak wielu potencjalnym przerwom w zasilaniu udało się zapobiec dzięki systemowi flow i o ile czasu trzeba było zredukować prędkość ładowania, aby im zapobiec.
-
Wydajność - porównanie własnego zużycia energii
Analiza trendu zużycia energii rejestruje zużycie w odstępach tygodniowych.