Generowanie, magazynowanie i autokonsumpcja
Inteligentne zarządzanie energią w domu
Flow – system zarządzania energią firmy Hager pozwala zachować równowagę między poborem energii z wielu źródeł a potrzebami gospodarstwa domowego. Dlatego decyzja o sposobie wykorzystywania energii produkowanej przez domową instalację PV, należy tylko do Ciebie.
![Osoba korzystająca ze smartfona w jasnym miejscu pracy](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/flow-baner.jpg?h=640&la=pl-pl&hash=10C5D5F67E7CAC085308A24E5B154870)
Inteligentny menadżer energii dla instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania
Nasze systemy grzewcze, a także samochody są coraz częściej
zasilane elektrycznie. W idealnym przypadku – energia ta pochodzi z
instalacji fotowoltaicznej z własnym magazynem energii. Inteligentny system
zarządzania energią staje się wówczas centrum sterowania.
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/flow-schemat.jpg?w=1000&hash=C0EE6B316E5B0E10F0E44F4697A3B7C5)
Twój osobisty
menadżer energii
Najważniejszy element systemu
Zbierane i analizowane są liczne informacje, takie jak: nawyki użytkownika, aktualne prognozy pogody, ceny zakupu energii elektrycznej i potrzeby wynikające z ładowania samochodów elektrycznych. Menadżer energii nieustannie pracuje na wysokich obrotach:
- Zawsze korzysta z energii elektrycznej z aktualnie najtańszej taryfy;
- Zawsze wykorzystuje jak największą ilość energii wytworzonej we własnym zakresie;
- Może być zainstalowany w nowych lub zmodernizowanych instalacjach;
- Zarządza optymalnym harmonogramem ładowania, biorąc pod uwagę prognozę pogody i dostępne źródła energii (w tym magazyny energii*).
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/agardio.jpg?w=1000&hash=0016EB244E069D079C79A310BE26D1C1)
Menadżer energii
Twoje centrum sterownia
Sterownik zarządzania energią łączy ze sobą wszystkie elementy domowej instalacji elektrycznej; “komunikuje się” z użytkownikiem poprzez ekran wizualizacyjny oraz umożliwia centralne sterowanie przepływem energii z uwzględnieniem dostępnych komponentów, takich jak: stacje ładowania samochodu i magazyn energii (*). Dla użytkownika oznacza to m.in. efektywne wykorzystanie energii przez całą dobę, ponieważ np. wysokie zużycie energii jest przesunięte na czas wytwarzania energii z fotowoltaiki. Poza tym użytkownik wykorzystuje jak największą część energii elektrycznej na własne potrzeby. Dodatkową korzyścią jest wyeliminowanie ryzyka przerwy w zasilaniu wynikającej z przeciążenia sieci zasilającej dom.
Więcej darmowej energii
dzięki magazynowaniu
Z reguły ilość energii elektrycznej generowanej z domowej instalacji PV nie jest zbieżna w czasie z zapotrzebowaniem na nią. To oznacza, że Twoja instalacja PV produkuje najwięcej energii w ciągu dnia, kiedy prawdopodobnie nie ma Cię w domu. Największe zapotrzebowanie na energię w domach wzrasta w godzinach porannych i wieczornych – dokładnie wtedy, gdy promieniowanie słoneczne jest niższe. W związku z tym wielu właścicieli takich instalacji musi przekazywać nadwyżki energii słonecznej wytworzonej w ciągu dnia do publicznej sieci energetycznej…Niestety, zazwyczaj proces odbywa się na niekorzystnych warunkach. W rezultacie tracą cenne nakłady wytwarzanej samodzielnie energii, a także generują dodatkowe koszty, ponieważ energię elektryczną trzeba nabywać rano i wieczorem. Rozwiązaniem może być magazyn energii(*).
(*) – dostępny wkrótce
![](https://assets.sc.hager.com/pl/-/media/project/hagerdeep/poland/hager/b2b/flow-wykres2.jpg?w=1000&hash=74CDD1432050A401A9A2B6330A3928D0)