Podłogowe systemy prowadzenia instalacji elektrycznych
W nowoczesnej architekturze biurowej coraz częściej klasyczne ściany zamieniane są na szklane fasady. Idąc na przeciw wymaganiom klientów oraz zmieniającym się trendom w budownictwie, firma Hager systematycznie rozszerza swoją ofertę systemów podłogowych do prowadzenia instalacji elektrycznych.
tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych tehalit.UK System kanałów stosowanych w wylewkach betonowych
Wylewki betonowe wymagają zastosowania zalewanych kanałów podłogowych oraz puszek podłogowych. System tehalit.UK może być stosowany do większości rodzajów wylewek (jastrychów). Pokrywy kanałów tehalit.UK są demontowalne, dzięki czemu instalacja kabli i przewodów jest szybka i łatwa.
tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych tehalit.BKB | BK System kanałów współpoziomych
System kanałów współpoziomych tehalit.BK służy do prowadzenia kabli i innych instalacji, takich jak rury wodne lub grzewcze w podłogach. System ten może być stosowany przy płaskich wylewkach od 30 mm.
tehalit.AK System kanałów napodłogowych tehalit.AK System kanałów napodłogowych
Kanały napodłogowe tehalit.AK (montowane na istniejącej podłodze) są idealnym rozwiązaniem podczas renowacji, modernizacji lub rozbudowy instalacji elektrycznej w istniejących już budynkach, w których nie ma możliwości prowadzenia instalacji w warstwie wylewki.
tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych tehalit.DB-HB Systemy podłóg podwójnych i podniesionych
W nowoczesnych obiektach biurowych i przemysłowych stosuje się systemy podniesionych lub podwójnych podłóg, aby w wygodny i elegancki sposób poprowadzić okablowanie. Oferujemy elastyczny system tehalit.DB-HB dedykowany do obydwu rodzajów podłóg.
tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne tehalit.VE-EE Pokrywy uchylne
System pokryw uchylnych tehalit.VE-EE został dostosowany do zróżnicowanych potrzeb klientów. Szeroka oferta zapewnia pokrywy nadające się do stosowania w podłogach o różnej grubości, wymagających czyszczenia na sucho i wilgotno oraz narażonych na obciążenia.
tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne tehalit.GB-EG Puszki montażowe i urządzenia instalacyjne
Puszki montażowe to praktyczne rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników. W górnej części montowane są gniazda bądź inne urządzenia instalacyjne. Puszki wyposażone są w przegrody, które umożliwiają zastosowanie dowolnych kombinacji gniazd zasilających z gniazdami teleinformatycznymi.
tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych tehalit.SPW Rozdzielacze do systemów podłogowych i sufitowych
Sieć zasilająca i teletechniczna powinna być wydajna oraz zapewniać łatwy dostęp wymagany podczas modernizacji. Dzięki temu podczas rozbudowy sieci bez problemu można podłączyć nowe punkty zasilające, dopasowane do potrzeb klienta. Rozdzielacze firmy Hager to rozwiązanie dające wiele możliwości podłączenia i łatwość modernizacji sieci.